Il funzionamento di un motore elettrico rappresenta oltre il 95% dei costi nell’intero ciclo di vita del sistema e consuma circa due terzi dell’energia elettrica dell’azienda. Fare una scelta più efficiente significa risparmiare considerevolmente sui costi operativi.
Da questo punto di vista, la nuova Direttiva europea Energy-related Products (ErP) 2009/125/CE rappresenta un’opportunità straordinaria. Acquirenti, costruttori, distributori e rivenditori di macchine: a tutte queste categorie professionali, Eaton propone il modo più semplice, conveniente e immediato per conformarsi alla Direttiva ErP riducendo drasticamente i costi energetici.
L’approccio di Eaton si basa sul cambiamento produttivo, cioè passare dalla mera conformità all’ottimizzazione dell’uptime, limitando i costi.
E dato che la nostra nuova tecnologia viene ammortizzata in circa tre anni, i clienti di Eaton possono reinvestire i risparmi in nuova crescita.
Trasformare l’efficienza energetica in un’opportunità di business.
Leggi
Abbiamo preparato una raccolta di utili white paper sulle linee guida ErP e la protezione dei motori IE3, riassumendo i concetti principali con semplici infografiche.
Ascolta
Gli esperti di Eaton spiegano perché scegliere l'efficienza energetica oggi, permette di cogliere una miriade di opportunità nel futuro.
Scopri
Come avviare, commutare, proteggere e azionare il tuo motore nel modo più semplice e affidabile?
Ecco alcune opzioni:
Motor Starter MSC
Nelle applicazioni a velocità costante, gli avviatori di motori di Eaton sono i dispositivi più affidabili e facili da usare per il funzionamento dei motori IE3 fino a 375 kW. I contattori e gli interruttori di protezione negli avviatori Eaton sono specificamente ottimizzati per i motori IE3. Se decidi di passare da un motore IE2 a un motore IE3, potrai continuare a usare lo stesso avviatore.
PowerXL DE1 Variable Speed Starter
Nelle applicazioni a velocità variabile, gli avviatori a velocità variabile di Eaton sono la soluzione più semplice per gestire i motori IE2 e IE3. Scopri l’avviatore a velocità variabile PowerXL DE1 in questo video:
PowerXL Frequency Drives
Eaton offre una gamma di convertitori di frequenza per applicazioni a velocità variabile più complesse. Usa il nostro strumento di selezione per trovare l’avviatore a velocità variabile e il convertitore a frequenza variabile che meglio rispondono alle tue esigenze.
Ottimizza
SmartWire-DT per ridurre i costi di cablaggio:
SmartWire-DT è un sistema di cablaggio e comunicazione che collega avviatori di motori, avviatori ad azionamento graduale, avviatori a velocità variabile, convertitori di frequenza e altri dispositivi all’interno e all’esterno dell’armadio.
SmartWire-DT riduce i costi di cablaggio anche dell’85% e genera dati analogici e digitali per contribuire a migliorare le prestazioni delle macchine riducendo i consumi energetici.
Maggiori informazioni su SmartWire-DTBreakerVisu per ottimizzare i consumi energetici:
Tutti i sistemi di gestione energetica misurano i parametri elettrici, ma con SmartWire-DT e BreakerVisu è possibile visualizzare e registrare tutti i dati operativi, dagli interruttori NZM agli interruttori PKE per la protezione dei motori – in modo estremamente efficiente ed economico.
Maggiori informazioni su BreakerVisuCostruisci
La nostra brochure illustra come configurare una soluzione tecnologica integrata per ErP, mettendone in luce i vantaggi sul piano energetico.
Prova
Perché Eaton? Ecco i punti di forza delle nostre soluzioni.
Affidabilità:
La gamma di avviatori per motori di Eaton è straordinariamente affidabile sia nelle applicazioni a velocità costante che variabile e prolunga la durata dei motori IE2 e IE3 (grazie alla progettazione “trip free” che rende particolarmente affidabile l’avviatore a velocità variabile DE1).
Semplicità:
Il nuovo avviatore a velocità variabile PowerXL DE1 è la soluzione più semplice per l’azionamento dei motori IE2 e IE3 in applicazioni a velocità variabile.
Massima tranquillità:
Eaton garantisce qualità e tranquillità d’animo con il minimo sforzo, semplificando l’introduzione di applicazioni a velocità variabile.
Riduzione dei costi di cablaggio:
SmartWire-DT non solo taglia i costi di cablaggio e ingegnerizzazione anche dell’85%, ma offre prestazioni superiori in termini di trasparenza dei dati, manutenzione, performance e disponibilità delle macchine.
Gestione energetica ottimizzata:
Con BreakerVisu puoi visualizzare i ridotti consumi energetici del motore e capire come mettere ulteriormente a punto la gestione energetica del sistema.
A prova di futuro:
La tecnologia di Eaton è “a prova di futuro”: non ci saranno mai problemi di compatibilità, conformità o espansione, né oggi né mai.
Contattaci
Contattaci e ti aiuteremo a costruire un futuro all’insegna dell’efficienza energetica
Scegli subito l’efficienza energetica
e cogli un mondo di opportunità per il futuro.