Wählen Sie den besten Brandschutz-Level für Ihre Kunden


Mit dem umfassenden Angebot der Eaton-Sicherheitslösungen für die Gebäudeinstallation wählen Sie die effektivste Sicherheitslösung zum Schutz von Personen und deren Eigentum.

Es gibt unzählige Gefahren und Fehlerquellen in elektrischen Verteilungen, durch die Schäden entstehen oder sogar Brände ausbrechen können. Die Sicherheitsstandards in Europa sind jedoch nicht einheitlich und entwickeln sich mit der Zeit weiter. Es kann vorkommen, dass selbst eine in der Vergangenheit normenkonforme Installation in einem Gebäude nicht den Sicherheitserwartungen der Bewohner entspricht. Bei elektrischen Anlagen in Bestandsgebäuden besteht außerdem die Gefahr, dass sie nur die Vorschriften erfüllen, die zum Zeitpunkt der Installation galten – allerdings nach heutigem Kenntnisstand keinen vollständigen Schutz mehr bieten. Mit den elektrotechnischen Lösungen für Gebäudeinstallationen von Eaton schützen Sie Personen, und deren Hab und Gut – und Ihren guten Ruf als Fachmann.


banner

AFDD+ Fehlerlichtbogen-Schutzschalter inklusive FI/LS


AFDD+ Brandschutzschalter inklusive FI/LS
AFDD+ Fehlerlichtbogen-Schutzschalter inklusive FI/LS ist eine Gerätelösung für den Komplettschutz vor:
  • Fehlerlichtbogen (seriell und paralell)
  • Überhitzung von Kabeln und Leitungen durch Überströme aufgrund von
    - Überlastung
    - Kurzschluss
  • Tödlichen elektrischen Stromschlägen aufgrund von Fehlerströmen
  • Brände oder Schäden an Geräten aufgrund von Fehlerströmen

Komplettes Sortiment mit:
  • Digitale Technologie
  • Bemessungsstrom: 10 bis 40A
  • Ausführung: 2-pole
  • Bemessungsschaltvermögen: 6kA & 10 kA
  • Bemessungsfehlerströme: 10mA & 30mA
  • Auslösecharakteristiken: B, C
  • Sensitivität: AC, A
  • Auslösung: unverzögert, kurzzeitverzögert

Fehlerstromschutzschalter mit Überlastschutz
(FI/LS Kombischalter)


Fehlerstromschutzschalter mit Überlastschutz FI/LS Kombischalter
Kombinierte FI- und LS- Funktion
  • Schützt vor tödlichen elektrischen Stromschlägen aufgrund von Fehlerströmen
  • Brände oder Schäden an Geräten aufgrund von Fehlerströmen
  • Schützt Kabel und Leitungen vor Überhitzung durch Überströme aufgrund von:
    • Überlastung
    • Kurzschluss
Komplettes Sortiment
  • Digitale Technologie
  • Bemessungsstrom: 2A bis 40A
  • Ausführung: 1+N, 2, 3, 3+N
  • Bemessungsschaltvermögen: 4,5kA bis 10kA
  • Bemessungsfehlerströme: 10mA bis 300mA
  • Auslösecharakteristiken: B, C
  • Sensitivität: AC, A
  • Auslösung: unverzögert, kurzzeitverzögert

Fehlerstromschutzschalter (FI)


Fehlerstromschutzschalter FI
  • Schützt vor tödlichen elektrischen Stromschlägen aufgrund von Fehlerströmen
  • Brände oder Schäden an Geräten aufgrund von Fehlerströmen

  • Komplettes Sortiment mit:
    • Digitale Technologie
    • Bemessungsstrom: 16A bis 125A
    • Ausführung: 1+N & 3+N
    • Bemessungsfehlerströme: 10mA bis 500mA
    • Sensitivität: AC, A, F, B, B+
    • Auslösung: unverzögert, kurzzeitverzögert, selektiv

    Leitungsschutzschalter (LS)


    Leitungsschutzschalter LS
  • Schützt Kabel und Leitungen vor Überhitzung durch Überströme aufgrund von
    - Überlastung
    - Kurzschluss

    Komplettes Sortiment mit:
    • Bemessungsstrom: 0,16A bis 125A
    • Ausführung: 1, 1+N, 2, 3, 3+N, 4
    • Bemessungsschaltvermögen: 4,5kA bis 25kA
    • Auslösecharakteristiken: B, C, D, K, S, Z