Kies hoe u de dingen die er echt toe doen, kunt beschermen


Kies de meest doeltreffende veiligheidsoplossing om bewoners, hun woning en eigendommen te beschermen met het uitgebreide assortiment beveiligingscomponenten voor een veilige energieverdeling. Eatons assortiment varieert van basisbescherming tegen brand tot uitgebreide bescherming in combinatie met preventie tegen elektrische schokken.

Er zijn veel mogelijke elektrische gevaren en fouten die schade of brand kunnen veroorzaken. In Europa verschillen de normen per land en deze willen ook nog wel eens veranderen, dus zelfs een elektrische verdeelinstallatie in een nieuwbouwwoning conform de NEN1010-norm is niet altijd zo veilig als de bewoners denken. In bestaande woningen voldoen elektrische installaties mogelijk alleen aan de regels die van toepassing waren toen ze geïnstalleerd werden - waardoor ze dus geen volledige bescherming meer bieden. Kies uit Eaton's assortiment beveiligingscomponenten voor elektriciteitsdistributie voor woningen en bescherm personen, hun woning en eigendommen- en daarmee uw reputatie!


banner

Vlamboogbeveiligingscomponent met aardlek- automaat-functionaliteit (AFDD+)


banner
De Vlamboogbeveiligingscomponent met aardlek- automaat-functionaliteit (AFDD+), beschermt
  • tegen vlambogen
  • kabels en leidingen tegen oververhitting in geval van te hoge stroomintensiteit door
    - overbelasting
    - kortsluiting
  • tegen dodelijke elektrische schokken ten gevolge van aardlekstromen
  • tegen schade aan apparaten door aardlekstromen

Breed assortiment beschikbaar met de volgende kenmerken:
  • Digitale technologie
  • Nominaal stroom: 10A tot 40A
  • Aantal polen: 2
  • Nominaal schakelvermogen: 6kA & 10kA
  • Nominale foutstromen: 10mA & 30mA
  • Afschakelkarakteristieken: B, C
  • Gevoeligheid: A
  • Afschakelgedrag: direct, kort-vertraagd

Aardlekautomaat


banner
De aardlekautomaat combineert de functies van een installatieautomaat en aardlekschakelaar:
  • Beschermt tegen elektrische schokken door aardlekstromen
  • Beschermt tegen schade aan apparaten door aardlekstromen
  • Beschermt kabels en leidingen tegen oververhitting in geval van te hoge stroomintensiteit door:
    • overbelasting
    • kortsluiting
Breed assortiment beschikbaar met de volgende kenmerken:
  • Digitale technologie
  • Nominaal stroom: 2A tot 40A
  • Aantal polen: 1+N, 2, 3, 3+N
  • Nominaal schakelvermogen: 4,5kA tot 10kA
  • Nominale foutstromen: 10mA tot 300mA
  • Afschakelkarakteristieken: B, C
  • Gevoeligheid: A
  • Afschakelgedrag: direct, kort-vertraagd

Aardlekschakelaar


banner
Aardlekschakelaars hebben verschillende functies:
  • Beschermt tegen schade aan apparaten door aardlekstromen
  • Beschermen tegen elektrische schokken door aardlekstromen
  • Beschermen tegen materiële schade aan apparaten door lekstromen

  • Breed assortiment beschikbaar met de volgende kenmerken:
    • Digitale technologie
    • Nominaal stroom: 16A tot 125A
    • Aantal polen: 1+N & 3+N
    • Nominale foutstromen:10mA tot 500mA
    • Gevoeligheid: Gevoeligheid, A, F, B, B+
    • Afschakelgedrag direct, kort-vertraagd, selectief

    Installatieautomaat


    banner
  • Beschermt tegen elektrische schokken door aardlekstromen
  • Installatieautomaten beschermen kabels en leidingen tegen oververhitting in geval van te hoge stroomintensiteit door
    - overbelasting
    - kortsluiting

    Breed assortiment beschikbaar met de volgende kenmerken:
    • Nominaal stroom: 0,16A tot 125A
    • Aantal polen: 1, 1+N, 2, 3, 3+N, 4
    • Nominaal schakelvermogen: 6kA tot 25kA
    • Afschakelkarakteristieken: B, C, D, K, S, Z