Décidez comment protéger ce qui compte le plus


Optez pour la solution de sécurité la plus efficace pour protéger les personnes, les biens et les logements grâce à la gamme complète de systèmes de sécurité des circuits d'alimentation Eaton.

Il existe un grand nombre de risques et de défauts électriques susceptibles de provoquer des dommages ou de déclencher des incendies. Cependant, en Europe, les normes diffèrent d'un pays à l'autre et évoluent au fil du temps. Par ailleurs, même les installations conformes de bâtiments résidentiels nouvellement construits peuvent ne pas être aussi sûres que le pensent les occupants. En outre, dans les logements existants, les systèmes électriques respectent en général uniquement les réglementations applicables au moment de leur installation, et sont loin d'apporter une protection complète. Faites appel à la gamme de solutions de protection Eaton pour les circuits d'alimentation résidentiel afin de protéger les personnes, leurs biens et leur logement, sans oublier votre réputation.


banner

Dispositif de détection des défauts d'arc+ (AFDD+)


banner
Dispositif complet qui apporte une protection :
  • contre les défauts d'arc
  • des câbles et des lignes électriques contre la surchauffe en cas d'excès de courant dû à
    - une surcharge
    - un court-circuit
  • contre les chocs électriques mortels provoqués par des courants de fuite à la terre
  • des équipements contre les dommages provoqués par les courants de fuite

Large gamme disponible avec les caractéristiques suivantes :
  • Technologie électronique
  • Courant nominal : 10 A à 40 A
  • Configuration : 2 pôles
  • Pouvoir nominal de coupure : 6 kA & 10 kA
  • Sensibilité : 10 mA & 30 mA
  • Courbes de déclenchement : B, C
  • Type : AC, A
  • Comportement de déclenchement : instantané, retardé

Disjoncteur différentiel


banner
Fonctionnalités disjoncteur et dispositif différentiel combinés

Large gamme disponible avec les caractéristiques suivantes :
  • Technologie électromécanique ou électronique
  • Courant nominal : 2 A à 40 A
  • Configuration : 1+N, 2, 3, 3+N
  • Pouvoir nominal de coupure : 4,5 kA à 10 kA
  • Sensibilité : 10 mA à 300 mA
  • Courbes de déclenchement : B, C
  • Types : AC, A
  • Comportement de déclenchement : instantané, retardé

Interrupteur différentiel


banner
  • Protège contre les chocs électriques mortels provoqués par des courants de fuite à la terre
  • Protège les équipements contre les dommages provoqués par les courants de fuite

  • Large gamme disponible avec les caractéristiques suivantes :
    • Technologie électromécanique ou électronique
    • Courant nominal : 16 A à 125 A
    • Configuration : 1+N & 3+N
    • Sensibilité : 10 mA à 500 mA
    • Types : AC, A, F, B, B+
    • Comportement de déclenchement : instantané, retardé, sélectif

    Disjoncteur modulaire


    banner
  • Protège les câbles et les lignes électriques contre la surchauffe en cas d'excès de courant dû à
    - une surcharge
    - un court-circuit

    Large gamme disponible avec les caractéristiques suivantes :
    • Courant nominal : 0,16 A à 125 A
    • Configuration : 1, 1+N, 2, 3, 3+N, 4
    • Pouvoir nominal de coupure : 4,5 kA à 25 kA
    • Courbes de déclenchement : B, C, D