Zvolte si, jak ochráníte to, na čem Vám nejvíce záleží


Zvolte si to nejefektivnější ochranné řešení pro ochranu osob, majetku a vlastnictví v rámci komplexní řady ochranných přístrojů společnosti Eaton.

Existuje mnoho potenciálních elektrických nebezpečí a poruch, které mohou způsobit škody nebo požár. Avšak normy napříč Evropou se liší a stále vyvíjejí, takže i vyhovující instalace v novostavbě nemusí být tak bezpečná, jak by její obyvatelé očekávali. A v existujících obytných prostorách může elektrická instalace splňovat pouze předpisy platné v době její instalace a neposkytovat kompletní ochranu.

Vyberte si z řady ochranných řešení pro elektrické instalace v obytných prostorách společnosti Eaton, díky kterým můžete poskytnout lepší ochranu osob, majetku a vlastnictví, a také Vaší reputace.


banner

Přístroj pro detekci poruchového oblouku AFDD+


banner

Zařízení vše v jednom poskytuje ochranu před:
  • poruchovými oblouky
  • přehřátím kabelů a vodičů v případě nadproudu z důvodu - přetížení
    - zkratu
  • smrtelnými úrazy elektrickým proudem v důsledku přímého nebo nepřímého dotyku
  • poškozením vybavení v důsledku reziduálních proudů
Dostupná široká škála s následujícími charakteristikami:
  • Digitální technologie
  • Jmenovitý proud: 10 A až 40 A
  • Konfigurace: 2-pólové
  • Jmenovitá vypínací schopnost: 6 kA a 10 kA
  • Jmenovitý reziduální proud: 30 mA
  • Vypínací charakteristiky jističe: B, C
  • Citlivost na druh reziduálního proudu: AC, A
  • Vypínací charakteristiky: bez zpoždění, s krátkodobým zpožděním

Proudový chránič s nadproudovou ochranou (RCBO)


banner

  • Kombinace funkce MCB a RCCB
Dostupná široká škála s následujícími charakteristikami:
  • Digitální technologie
  • Jmenovitý proud: 2A až 40 A
  • Konfigurace: 1+N, 2, 3+N
  • Jmenovitá vypínací schopnost: 4,5 kA až 10 kA
  • Jmenovitý reziduální proud: 30 mA až 300 mA
  • Vypínací charakteristiky jističe: B, C
  • Citlivost na druh reziduálního proudu: AC, A
  • Vypínací charakteristiky: bez zpoždění, s krátkodobým zpožděním

Proudový chránič (RCCB)


banner
  • Chrání před smrtelnými úrazy elektrickým proudem v důsledku přímého nebo nepřímého dotyku
  • Chrání zařízení před poškozením v důsledku reziduálních proudů

  • Dostupná široká škála s následujícími charakteristikami:
    • Digitální technologie
    • Jmenovitý proud:16 A až 125 A
    • Konfigurace: 1+N, 2, 3, 3+N
    • Jmenovitý reziduální proud: 10 mA až 500 mA
    • Citlivost na druh reziduálního proudu: AC, A, F, B, B+, Bfq
    • Vypínací charakteristiky: bez zpoždění, s krátkodobým zpožděním, selektivní

    Instalační jistič (MCB)


    banner
  • Chrání kabeláž a vodiče před přehřátím v případě nadproudu z důvodu
    - přetížení
    - zkratu

    Dostupná široká škála s následujícími charakteristikami:
    • Jmenovitý proud: 0,16A až 125A
    • Konfigurace: 1+N, 2, 3, 3+N
    • Jmenovitá vypínací schopnost:6kA až 25kA
    • Vypínací charakteristiky: B, C, D, K, S, Z