Per ogni tipo guasto la soluzione più appropriata


Scegli la soluzione di sicurezza più efficace per proteggere persone, cose e proprietà. Eaton mette a disposizione una gamma completa di apparecchi di protezione per la distribuzione dell'energia elettrica.

Molti guasti di natura elettrica sono potenzialmente in grado di innescare incendi o di causare gravi danni a persone, impianti e cose. Tuttavia, le norme in vigore sono in costante evoluzione e non sempre coprono completamente tutte le situazioni di rischio. Ad esempio gli impianti installati in passato erano conformi alle norme in vigore nel momento in cui sono stati installati e quindi potrebbero non essere in grado di assicurare una protezione completa. Anche nelle nuove installazioni per minimizzare i rischi e preservare la propria reputazione i professionisti del settore dovrebbero attenersi anche a tutte le raccomandazioni e non solo agli obblighi normativi. Nell’ampia gamma Eaton troverai soluzioni tecnologicamente avanzate che daranno la tranquillità nel segno della sicurezza a tutti i livelli.


banner

Dispositivo di Rilevamento Guasto ad Arco + (AFDD+)


banner
Un dispositivo che integra 3 protezioni in 1 dispositivo:
  • Protezione da incendio generati da arco elettrico
  • Protezione cavi e linee dal surriscaldamento in caso di sovraccorrente dovuta a
    - sovraccarico
    - cortocircuito
  • Protezione delle persone dai contatti indiretti e addizionale ai contatti diretti in caso di danneggiamento dell’isolante;, nonché dai danni dovuti alle corrente di dispersione verso terra.

Gamma e caratteristiche:
  • Tecnologia digitale per la rilevazione dell’Arco
  • Protezione Magnetotermica:
    • Configurazione: 2 poli protetti
    • Caratteristiche d'intervento: B, C
    • Corrente nominale: da 10A a 40A
    • Potere nominale d’Interruzione Icn: 6 e 10 kA
  • Protezione Differenziale
    • Corrente differenziale 10mA & 30mA
    • Tipo: A
    • Brevemente ritardato / Immunizzato dagli sganci intempestivi

Interruttore Magnetotermico-Differenziale (RCBO)


banner

  • Funzioni combinate di Magnetotermico MCB e Differenziale RCCB
Disponibilità di un'ampia gamma con le seguenti caratteristiche:
  • Corrente nominale In: da 2A a 40A
  • Numero Poli: 1+N, 2, 3, 3+N
  • Potere nominale d’interruzione Icn: da 4,5kA a 10kA
  • Corrente differenziale IDn: da 10mA a 300mA
  • Caratteristica d’intervento: B, C
  • Tipi: AC, A
  • Brevemente ritardato / Immunizzato dagli sganci intempestivi

Blocco Differenziale aggiuntivo (RCD-add Block)


banner

Blocco con funzioni RCD da agganciare a Magnetotermici, ottenendo di fatto un RCBO:

Disponibilità di un’ampia gamma con le seguenti caratteristiche:
  • Corrente nominale: 40, 63 e 125A
  • Nr. poli: 2, 3 e 4P
  • Corrente differenziale Idn: 30, 100, 300, 500 mA e 1A
  • Classe AC e A
  • Tipi a sgancio istantaneo, immunizzati G e selettivi S

Interruttore Differenziale puro (RCCB)


banner
  • Protegge dai contatti diretti e indiretti da guasto a massa
  • Protegge le apparecchiature dai danni causati dalle correnti di dispersione
  •  
Disponibilità di un'ampia gamma con le seguenti caratteristiche:
  • Versione con tecnologia a Controllo Digitale
  • Corrente nominale: da 16A a 125A
  • Numero Poli: 1+N e 3+N
  • Corrente Differenziale IDn: da 10mA a 500mA
  • Tipi: AC, A, F, B, Bfq e B+
  • Tipo d’intervento: istantaneo, a breve ritardo, selettivo

Interruttori magnetotermici (MCB)


banner

Protegge cavi e linee contro il surriscaldamento in caso di sovracorrente dovuta a - sovraccarico
- cortocircuito

Disponibilità di un'ampia gamma con le seguenti caratteristiche:
  • Corrente nominale: da 0,16A a 125A
  • Nr. poli: 1, 1+N, 2, 3, 3+N, 4
  • Potere nominale d’interruzione: da 4,5kA a 25kA
  • Caratteristica d’intervento: B, C, D