Få den nyeste viden direkte i indbakken

Progettare un quadro elettrico a norma UL 508A


I requisiti del NEC sono cambiati a partire dal 1 Gennaio 2017: le modifiche riguardano in particolar modo l'SCCR di un Industrial Control Panel. In occasione di questo seminario vi diremo nel dettaglio cosa è cambiato e cosa sta cambiando e vi spiegheremo quali sono le differenze tra gli standard IEC e UL, presentando i componenti coinvolti e le loro principali applicazioni.

In occasione del seminario verranno trattati i seguenti argomenti:

  • Introduzione (Inquadramento generale)
  • Informazioni di base (Nomenclatura, cfr. IEC/EN vs. UL/CSA, Warning Labels…)
  • Condizioni contrattuali di fornitura
  • Tipologie componenti ed applicazioni tipiche in Nord America (Feeder, Branch, Distanze di isolamento, …)
  • Reti (Alimentazione di potenza) e colorazione dei cavi
  • Miniature Circuit-Breakers (MCB's): Interruttori modulari
  • Trasformatori e circuiti ausiliari di comando
  • Schemi elettrici / Documentazione
  • Motor-protective circuit-breakers / Motor starters Parte 1 – Base: Partenze motore
  • Motor-protective circuit-breakers / Motor starters Parte 2 – Approfondimenti: Partenze Type E e Type F
  • Sistemi sbarre e adattatori
  • Motor starters di grossa potenza (In > 63A)
  • Circuit-breakers (MCCB's) / Switch-disconnectors (Self-Protected Molded-Case Switch)
  • Prescrizioni per Interruttori generali (maniglie)
  • Contattori
  • Componenti per circuiti ausiliari
  • Rotary switches e rotary switch-disconnectors
  • Calcolo SCCR
  • Tabelle / Brochure / Fonti di informazione

Inizio lavori ore 9:00
Chiusura lavori ore 17:00

Alle ore 12:30 saremo lieti di offrirLe un light lunch

Relatore:
Ing. Gianpiero Tomassini - Product Manager Elettromeccanica per Automazione, Eaton




Visiti la pagina MOEM dedicata ai costruttori di macchine, prenda visione dei documenti dedicati all'esportazione di macchine in Nord America cliccando sul banner sottostante.




Qualora non fossero disponibili date e/o location a Lei congeniali, La preghiamo di contattarci via mail all’indirizzo Marcom-Italia@Eaton.com