Ознакомьтесь с другими решениями компании Eaton для обеспечения пожарной безопасности
Компания Eaton предлагает различные решения для предотвращения угроз возникновения возгораний, связанных с электрическими цепями. При этом, требуемый уровень безопасности задаете вы сами.
Многие неисправные электрические приборы и повреждения в электрической сети могут привести к поражению электрическим током, или возгоранию. Стандарты пожарной безопасности различаются по всей Европе и изменяются со временем. Поэтому даже полностью соответствующая правилам пожарной безопасности электрическая система в новом жилом здании может не оправдать уровень защиты ожидаемый жильцами. Стоит ли говорить о старых зданиях? Электрическая система в них совсем далека от идеала.
Пожарная безопасность – это не то, что стоит отложить на завтра. Защитите себя и ваших близких сегодня.
Устройство защиты от дуговых пробоев (УЗДП) - Eaton AFDD+
Комплексное устройство защищает:
- от возникновения дуги
- кабели и проводку от перегрева в случае избыточного тока вследствие
- перегрузки
- короткого замыкания
- от летальных поражений электрическим током вследствие токов утечки на землю
- оборудование от повреждений вследствие токов утечки
Доступен широкий ассортимент устройств со следующими характеристиками:
- Цифровые технологии
- Номинальный ток: от 10 А до 40 А
- Конфигурация: 2-полюсный
- Номинальная отключающая способность: 6 кА и 10 кА
- Номинальный ток срабатывания: 10 мА и 30 мА
- Характеристики срабатывания: B, C
- Чувствительность: AC, A
- Срабатывание: мгновенное, с кратковременной задержкой
Дифференциальный автоматический выключатель со встроенной защитой от сверхтоков
(Дифавтомат)
Комбинированная функция автоматического выключатели и защитного устройства по дифференциальному току без встроенной защиты от сверхтоков (УЗО)
Доступен широкий ассортимент устройств со следующими характеристиками:
- Цифровая технология
- Номинальный ток: от 2 А до 40 А
- Конфигурация: 1+N, 2, 3, 3+N
- Номинальная отключающая способность: от 4,5 кА до 10 кА
- Номинальный ток срабатывания: от 10 мА до 300 мА
- Характеристики срабатывания: B, C
- Чувствительность: AC, A
- Срабатывание: мгновенное, с кратковременной задержкой
Защитное устройство по дифференциальному току без встроенной защиты от сверхтоков (УЗО)
Защищает от летальных поражений электрическим током вследствие токов утечки на землю
Защищает оборудование от повреждений вследствие токов утечки
Доступен широкий ассортимент устройств со следующими характеристиками:
- Цифровая технология
- Номинальный ток: от 16 А до 125 А
- Конфигурация: 1+N и 3+N
- Номинальный ток срабатывания: от 10 мА до 500 мА
- Чувствительность: AC, A, F, B, B+
- Срабатывание: мгновенное, с кратковременной задержкой, селективное
Модульный автоматический выключатель
Защищает кабели и проводку от перегрева в случае избыточного тока вследствие
- перегрузки
- короткого замыкания
Доступен широкий ассортимент устройств со следующими характеристиками:
- Номинальный ток: 0,16 A до 125 A
- Конфигурация: 1, 1+N, 2, 3, 3+N, 4
- Номинальная отключающая способность: от 4,5 кА до 25 кА
- Характеристики срабатывания: В, С, D