Válassza ki, hogyan védi meg azt, ami a legjobban számít


Válassza a leghatékonyabb biztonsági megoldást az emberek, a vagyontárgyak és ingatlanok védelmére az Eaton villamosenergia-elosztó biztonsági rendszerek átfogó termékkínálatából.

Számtalan potenciális villamos kockázat és hiba képes arra, hogy kárt vagy tüzet okozzon. A szabványok azonban Európa-szerte eltérnek, és idővel változnak, így az új építésű lakóingatlanok szabványos villamos hálózatai nem feltétlenül olyan biztonságosak, ahogyan a lakók elvárnák. A meglévő lakásokban a villamos hálózatok jó eséllyel csak a telepítésük idején érvényes előírásoknak felelnek meg – amivel nem képesek teljes védelmet nyújtani.
Válasszon az Eaton lakossági energiaelosztási védelmi megoldásainak kínálatából, hogy segíthessen megvédeni az embereket, a vagyontárgyakat és az ingatlant – illetve saját jó hírnevét.


banner

Ívzárlat-érzékelő készülék (AFDD+)


banner
A többfunkciós készülék védelmet nyújt:
  • ívzárlat ellen;
  • kábelek és vezetékek túlmelegedése ellen túl nagy áramerősség esetén
    - túlterhelés vagy
    - rövidzárlat miatt;
  • földzárlati áramok általi halálos áramütések ellen;
  • készülékek szivárgási áram miatti károsodása ellen.

A termékcsalád jellemzői:
  • Digitális technológia
  • Névleges áram: 10 A – 40 A
  • Konfiguráció: 2 pólusú
  • Névleges megszakítási teljesítmény: 6 kA és 10 kA
  • Névleges kioldási áram: 10 mA és 30 mA
  • Kioldási karakterisztika: B, C
  • Érzékenység: AC, A
  • Kioldási tulajdonság: azonnali, rövid késleltetésű

Kombinált áram-védőkapcsoló (RCBO készülékek)


banner
Védelmet nyújt túlterhelés és rövidzárlat ellen, illetve földzárlati hibaáramok és szivárgó áramok ellen.

A termékcsalád jellemzői:
  • Névleges áram: 6A – 25 A
  • Konfiguráció: 1+N
  • Névleges megszakítási teljesítmény: 6 kA
  • Névleges kioldási áram: 30 mA
  • Kioldási karakterisztika: B, C
  • Érzékenység: AC, A
  • Kioldási tulajdonság: azonnali

Áram-védőkapcsoló (RCCB készülékek)


banner
  • Védelmet nyújt földzárlati áramok általi halálos áramütések ellen.
  • Védi a készülékeket szivárgási áram miatti károsodása ellen.

  • A termékcsalád jellemzői:
    • Névleges áram: 25 A – 63 A
    • Konfiguráció: 1+N & 3+N
    • Névleges kioldási áram: 30 mA
    • Érzékenység: AC, A
    • Kioldási tulajdonság: azonnali

    Kismegszakító (MCB készülékek)


    banner
    Védelmet nyújt kábelek és vezetékek túlmelegedése ellen túl nagy áramerősség esetén
    • - túlterhelés vagy
    • - rövidzárlat miatt.

    A termékcsalád jellemzői:
    • Névleges áram: 6 A – 63 A
    • Konfiguráció: 1, 1+N, 2, 3, 3+N
    • Névleges megszakítási teljesítmény: 4,5 kA
    • Kioldási karakterisztika: B, C