A következő projekt értékének újra gondolása


A lakóingatlanokban a villamos hálózatok által gyújtott tüzeknek számos oka van. Ha lehetősége nyílik ezeket megakadályozni az Eaton átfogó megoldásával, miért ne tenné?

A meglévő ajánlott, de nem kötelező biztonsági szabványok nem nyújtanak védelmet az ívzárlatokkal szemben. Az ívzárlatot indukáló villamos hibák felmérések szerint 25%-ban felelnek a tűzesetekért, míg a védelem ellenük nem kerül többe, mint 0,01 € naponta, áramkörönként.


banner
banner

Megvéd és megment


banner

Az Eaton AFDD+ nemcsak észleli az ívzárlatokat, de a szivárgó áramok, rövidzárlatok és túlterhelések elleni védelmet is magába foglalja, hogy átfogó védelmet nyújtson az újonnan épített vagy retrofit alkalmazásokhoz.

Mindezen, egyetlen készülékbe integrált funkcióval magas fokú védelmet biztosít, nagyobb biztonságot és nagyobb nyugalmat nyújt úgy, hogy megmutatja, igazán értékeli azt, ami számít.

Továbbá mivel az AFDD-k kötelező telepítését Európa-szerte szabványosítják, egy AFDD+ beépítésével üzleti hírnevét is öregbíti.