Optymalizacja zabezpieczeń i zarządzania energią dzięki Eaton
Ochrona ważnych zasobów IT oraz wspólne zarządzanie infrastrukturą zasilania i środowiskiem wirtualnym z poziomu jednej konsoli.
Pierwszym krokiem jest zapewnienie odpowiedniego zasilacza UPS w celu ochrony zasobów IT przed problemami dotyczącymi zasilania oraz ochrony działalności przed nieoczekiwanymi przestojami.
Jednak przy coraz większej liczbie aplikacji biznesowych działających na platformach zwirtualizowanych szczególnie ważne jest, aby ochrona zasilania obejmowała także zwirtualizowane serwery. To kolejny krok.
Dzięki oprogramowaniu do zarządzania energią można uzyskać doskonały wgląd w cały ekosystem zasilania. Zaś dzięki oprogramowaniu do inteligentnego zarządzania energią można zapewnić zintegrowanie infrastruktury zarządzania energią ze środowiskiem wirtualnym i zarządzanie wszystkim z poziomu jednej konsoli.
Właściwe podejście
Przystosowane do wirtualizacji zasilacze UPS Eaton umożliwiają optymalizację ochrony serwerów wirtualnych. W połączeniu z oprogramowaniem Eaton do inteligentnego zarządzania zasilaniem pozwalają one na monitorowanie i zarządzanie z pulpitu wirtualizacji – uruchamiając polityki przywracania sprawności w przypadku wystąpienia alarmu.
Eaton uzupełnił ofertę przystosowanych do wirtualizacji zasilaczy UPS o nowy zasilacz UPS do mniejszych zastosowań IT: Eaton 9PX UPS 2200-3000 W zapewnia więcej mocy, większą wydajność i lepsze możliwości zarządzania w przypadku szaf IT oraz rozwiązań hiperkonwergentnych, umożliwiając osiągnięcie niższych kosztów, poprawę wydajności systemów IT i zapewnienie ciągłość działań biznesowych.
Poprzez połączenie oprogramowania Intelligent Power Manager firmy Eaton z oferowanymi przez nią zasilaczami UPS przystosowanymi do wirtualizacji można zapewnić wysoką dostępność aplikacji IT, integralność danych i ciągłość działań biznesowych.
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: www.eaton.eu/9px3kva.
Biała księga Zarządzanie energią na potrzeby wirtualizacji serwerów jest gotowa do pobrania. Pobierz białą księgę i zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi lepszego zarządzania wyzwaniami związanymi z ochroną zwirtualizowanego centrum danych.