Optymalizacja dystrybucji z Eaton
Zwiększanie wydajności i obniżenie kosztów operacyjnych dzięki lepszej dystrybucji zasilania
UPS chroni aplikację IT, zaś dystrybucja zasilania zapewnia, że zasilanie jest odpowiednio rozprowadzane z zasilacza UPS do urządzeń IT w szafie rack. Nowoczesne jednostki dystrybucji zasilania umożliwiają ponadto zoptymalizowanie wydajności systemów IT, obniżenie kosztów i lepszą ochronę ciągłości działań biznesowych.
Właściwe podejście
Nowa generacja zaawansowanych PDU do szaf rack firmy Eaton (ePDU G3) oferuje funkcje monitorowania i zarządzania. W związku z tym oprócz bezpiecznej dystrybucji zasilania z zasilacza UPS do urządzeń IT, współczesne jednostki dystrybucji umożliwiają również monitorowanie i pomiar poboru mocy w szafie IT, zdalne wyłączanie zasilania podczas przerwy w dostawie oraz umożliwiają zainicjowanie polityk przywracania sprawności po awarii.
Eaton uzupełnił oferowaną dotychczas gamę ePDU 0U o nowe ePDU 1-2U, stanowiące doskonały wybór w przypadku infrastruktury konwergentnej i hiperkonwergentnej lub obudow do montażu na ścianie. Nowe ePDU mogą pracować w gorącym środowisku, zapewniają dokładny pomiar energii umożliwiający śledzenie poboru mocy oraz w połączeniu z czujnikami środowiskowymi umożliwiają zainicjowanie polityk przywracania sprawności po awarii w środowiskach wirtualnych.
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: www.eaton.eu/epdu.
Biała księga Optymalizacja dystrybucji zasilania. Pobierz białą księgę i zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi możliwości biznesowych, na które powinno się zwracać uwagę przy wyborze PDU do szaf rack.