Vælg, hvordan du beskytter det, der betyder mest


Vælg den mest effektive sikkerhedsløsning for at beskytte mennesker, værdifulde genstande og ejendom med Eatons omfattende udvalg af komponenter til sikker strømfordeling.

Det store antal potentielle elektriske farer og fejl kan forårsage skader eller starte brande. Standarder er dog forskellige i hele Europa og udvikler sig med tiden, så selv en installation, der overholder kravene, i et nyt byggeri er muligvis ikke så sikkert, som beboerne forventer. Og i nuværende boliger overholder de elektriske systemer muligvis kun de krav, der gjaldt på det tidspunkt, hvor de blev installeret, og dermed er beskyttelsen ikke komplet.
Vælg blandt Eatons udvalg af løsninger til beskyttelse af strømfordeling i boliger, så du kan hjælpe med at beskytte mennesker, værdifulde genstande, ejendomme og din virksomheds omdømme.


banner

Gnistdetekotor (AFDD+ / Arc Fault Detection Device+)


banner
En alt-i-én-enhed, der beskytter mod:
  • lysbuefejl
  • kabler og ledninger i at blive for varme i tilfælde af for meget strøm på grund af
    • overbelastning
    • kortslutning
  • dødbringende elektrisk stød på grund af jordlækstrøm
  • udstyr i at blive beskadiget på grund af lækstrøm
Et bredt udvalg med følgende egenskaber:
  • Digital teknologi
  • Nominel strøm: 10A op til 40A
  • Konfiguration: 2 poler
  • Nominel brydeevne: 6kA og 10kA
  • Nominel udløsningsstrøm: 10mA og 30mA
  • Udløsningsegenskaber: B, C
  • Karakteristik: AC, A
  • Udløsningsadfærd: øjeblikkelig, med kort forsinkelse

Fejlstrømsaktiveret sikkerhedsafbryder med beskyttelse mod overstrøm (RCBO)

Kombineret med automatsikring og fejlstrømsafbryder


banner
Bredt udvalg med følgende egenskaber:

  • Digital teknologi
  • Nominel strøm: 2A op til 40A
  • Konfiguration: 1+N, 2, 3, 3+N
  • Nominel brydeevne: 4,5kA op til 10kA
  • Nominel udløsningsstrøm: 10mA op til 300mA
  • Udløsningsegenskaber: B, C
  • Karakteristik: AC, A
  • Udløsningsadfærd: øjeblikkelig, med kort forsinkelse

Fejlstrømsafbryder (RCCB)


banner
  • Beskytter mod dødbringende elektrisk stød på grund af jordlækstrøm
  • Beskytter udstyr mod skade på grund af lækstrøm

  • Bredt udvalg med følgende egenskaber:
    • Digital teknologi
    • Nominel strøm: 16A op til 125A
    • Konfiguration: 1+N og 3+N
    • Nominel udløsningsstrøm: 10mA op til 500mA
    • Følsomhed: AC, A, F, B, B+
    • Udløsningsadfærd: øjeblikkelig, kort forsinkelse, selektiv

    Automatsikringer


    banner
    Beskytter kabler og ledninger mod overophedning i tilfælde af for meget strøm på grund af
    • -overbelastning
    • - kortslutning

    Bredt udvalg med følgende egenskaber:
    • Nominel strøm: 0,16A op til 125A
    • Konfiguration: 1, 1+N, 2, 3, 3+N, 4
    • Nominel brydeevne: 4,5kA op til 25kA
    • Udløsningsegenskaber: B, C, D