Scopri un nuovo modo...
di far crescere il tuo business


Energy Savings Estimator è un software che fornisce il fabbisogno energetico anticipato, con solo pochi input: dati del motore, profilo del carico e ore di funzionamento.


Il tool ti mostrerà i seguenti valori:

  • Risparmio energetico;
  • Risparmio CO2 ;
  • Ritorno sull’investimento legato all’impianto.


Scopri quanta energia puoi risparmiare scaricando Energy Savings Estimator!


Scarica Energy Savings Estimator

Il controllo di velocità è molto efficiente in ambito HVAC, Raffreddamento e Refrigerazione Industriale, Ventilazione & Pompaggio Industriale – Il Convertitore di Frequenza permetterà alla tua applicazione di ridurre in modo significativo l’emissione di CO2 ed il consumo energetico, creando un sostanzioso beneficio ai tuoi clienti con una riduzione dei costi fino al 75 %.


Per saperne di più in merito a efficienza energetica e riduzione dei costi, leggi il nostro whitepaper.


Scarica il whitepaper

Una tipica applicazione “general purpose” normalmente non lavora a pieno carico, così come le richieste di consumo derivanti da infrastrutture residenziali o applicazioni industriali variano in base al periodo (es. giorni lavorativi). Il risparmio energetico raggiunto va da un 20 ad un 80 % della capacità (es. la Portata).

Per saperne di più riguardo i risparmi significativi ottenibili tramite la regolazione di velocità, dai un’occhiata alla brochure dedicata.


Scarica la brochure

Il funzionamento di un motore elettrico rappresenta oltre il 95% dei costi nell’intero ciclo di vita del sistema e consuma circa due terzi dell’energia elettrica dell’azienda. Fare una scelta più efficiente significa risparmiare considerevolmente sui costi operativi.

Da questo punto di vista, la nuova Direttiva europea Energy-related Products (ErP) 2009/125/CE rappresenta un’opportunità straordinaria. Acquirenti, costruttori, distributori e rivenditori di macchine: a tutte queste categorie professionali, Eaton propone il modo più semplice, conveniente e immediato per conformarsi alla Direttiva ErP riducendo drasticamente i costi energetici.

L’approccio di Eaton si basa sul cambiamento produttivo, cioè passare dalla mera conformità all’ottimizzazione dell’uptime, limitando i costi.

E dato che la nostra nuova tecnologia viene ammortizzata in circa tre anni, i clienti di Eaton possono reinvestire i risparmi per una nuova crescita.

Regolare le portate in modo più efficiente.

Leggi il nostro ultimo whitepaper per capire come regolare le portate in modo più efficiente in applicazioni oleodinamiche.


Scarica il whitepaper
...i nostri white paper sull’efficienza energetica

Abbiamo preparato una raccolta di utili white paper sulle linee guida ErP e la protezione dei motori IE3, riassumendo i concetti principali con semplici infografiche.

...gli esperti in efficienza energetica di Eaton

Gli esperti di Eaton spiegano perché scegliere l'efficienza energetica oggi, permette di cogliere una miriade di opportunità nel futuro.

Power XL Podcast (Italiano)
...come i nostri prodotti contribuiscono all’efficienza energetica

Come avviare, commutare, proteggere e azionare il tuo motore nel modo più semplice e affidabile?
Ecco alcune opzioni:

Ottimizza

...l’efficienza del tuo sistema

SmartWire-DT per ridurre i costi di cablaggio:

SmartWire-DT è un sistema di cablaggio e comunicazione che collega avviatori di motori, avviatori ad azionamento graduale, avviatori a velocità variabile, convertitori di frequenza e altri dispositivi all’interno e all’esterno dell’armadio.

SmartWire-DT riduce i costi di cablaggio anche dell’85% e genera dati analogici e digitali per contribuire a migliorare le prestazioni delle macchine riducendo i consumi energetici.

Maggiori informazioni su SmartWire-DT
Product 4

BreakerVisu per ottimizzare i consumi energetici:

Tutti i sistemi di gestione energetica misurano i parametri elettrici, ma con SmartWire-DT e BreakerVisu è possibile visualizzare e registrare tutti i dati operativi, dagli interruttori NZM agli interruttori PKE per la protezione dei motori – in modo estremamente efficiente ed economico.

Maggiori informazioni su BreakerVisu
Product 5

Costruisci

...una soluzione completa per ErP
Build Logo

Prova

...la reale efficienza energetica delle soluzioni Eaton

Perché Eaton? Ecco i punti di forza delle nostre soluzioni.

1

Affidabilità:

La gamma di avviatori per motori di Eaton è straordinariamente affidabile sia nelle applicazioni a velocità costante che variabile e prolunga la durata dei motori IE2 e IE3 (grazie alla progettazione “trip free” che rende particolarmente affidabile l’avviatore a velocità variabile DE1).

2

Semplicità:

Il nuovo avviatore a velocità variabile PowerXL DE1 è la soluzione più semplice per l’azionamento dei motori IE2 e IE3 in applicazioni a velocità variabile.

3

Massima tranquillità:

Eaton garantisce qualità e tranquillità d’animo con il minimo sforzo, semplificando l’introduzione di applicazioni a velocità variabile.

4

Riduzione dei costi di cablaggio:

SmartWire-DT non solo taglia i costi di cablaggio e ingegnerizzazione anche dell’85%, ma offre prestazioni superiori in termini di trasparenza dei dati, manutenzione, performance e disponibilità delle macchine.

5

Gestione energetica ottimizzata:

Con BreakerVisu puoi visualizzare i ridotti consumi energetici del motore e capire come mettere ulteriormente a punto la gestione energetica del sistema.

6

A prova di futuro:

La tecnologia di Eaton è “a prova di futuro”: non ci saranno mai problemi di compatibilità, conformità o espansione, né oggi né mai.

Contattaci

...per parlare di efficienza energetica

Contattaci e ti aiuteremo a costruire un futuro all’insegna dell’efficienza energetica.

Contatta Eaton

Scegli subito l’efficienza energetica
e cogli un mondo di opportunità per il futuro.

Eaton Logo