ХАРАКТЕРИСТИКА:
Ефикасност и достъпност
- Топологията на двойна конверсия при Eaton 9SX непрекъснато следи качеството на захранването и регулира напрежението и честотата.
- Вътрешният байпас осигурява непрекъснатост на услугата в случай на поява на вътрешна грешка. Достъпен е също така и сервизен байпас (опционално), който позволява лесна подмяна на UPS устройство без изключване на критичните системи.
- При фактор на мощността 0,9 9SX осигурява 28% повече мощност отколкото другите UPS устройства от същия клас. Захранва повече сървъри отколкото други непрекъсваеми UPS захранвания с подобна номинална мощност (VA) и по-ниски стойности на фактора на мощността.
Възможност за управление
- Новият, графичен LCD дисплей осигурява четливо показване на информацията относно статуса и параметрите на захранването върху един екран. Достъпни са същи така и усъвършенствани възможности за конфигуриране.
- 9SX може да измерва консумация на енергия. Стойностите в kWh може да се измерват посредством LCD дисплей или софтуера Intelligent Power® на фирма Eaton.
- Управлението на изходите по групи позволява приоритетно изключване на несъществени устройства с цел да се максимизира времето на работа на акумулатора за критичните устройства.
- 9SX предлага серийна комуникация, USB порт и допълнителен слот за опционална комуникационна карта за отдалечено управление. Софтуерът Intelligent Power® на фирма Eaton безпроблемно се интегрира във водещите среди за виртуализация и инструменти за управление на облачни услуги.
Гъвкавост
- Една платформа, два форм фактора, десетки възможности. UPS със захранващата мощност 3000 VA изисква височина само до 2U в стелажа. По големина размерът на опцията Tower е приблизително равен на модерен, компактен компютър.
- Съществува възможност да се увеличи работното време с помощта на до 4 външни батерийни модули, които могат да се подменят по време на работа, и същевременно позволява работа на системите в продължение на много часове. UPS автоматично разпознава допълнителните модули на акумулатора.
Формуляр за връзка
Графичният LCD дисплей предоставя ясна информация за статуса на UPS и за измерванията само на един екран