UPS 9SX 700-3000 VA
Najlepsza ochrona przed zakłóceniami sieci energetycznej dla wirtualnych serwerów, centrów przetwarzania danych, infrastruktury hiper-konwergentnej oraz innych urządzeń informatycznych.
UPS EATON 9SX zapewnia ciągłość procesów biznesowych. Gwarantuje zwiększenie wydajności i obniżenie kosztów.
CHARAKTERYSTYKA
Wydajność i dostępność
- Topologia podwójnej konwersji. Eaton 9SX stale monitoruje warunki zasilania i reguluje napięcie i częstotliwość.
- Wewnętrzny bypass zapewnia ciągłość usługi w przypadku błędu wewnętrznego, dostępne jest również obejście serwisowe (jako opcja), które umożliwia łatwą wymianę UPS bez wyłączania krytycznych systemów.
- Przy współczynniku mocy 0,9, 9SX zapewnia o 28% więcej mocy niż UPS w swojej klasie. Zasila więcej serwerów niż inne zasilacze UPS o podobnych wartościach znamionowych VA i niższych współczynnikach mocy.
- Mocniejszy akumulator o dłuższej żywotności: Technologia zarządzania akumulatorami Eaton ABM® wykorzystuje innowacyjną, trzystopniową technikę ładowania, która wydłuża żywotność akumulatora nawet o 50%. Ponadto, 9SX wyświetla zalecany termin wymiany akumulatora.
Możliwość zarządzania
- Nowy graficzny wyświetlacz LCD zapewnia przejrzystość wyświetlanych informacji o statusie i pomiarach zasilacza UPS na jednym ekranie. Dostępne są także usprawnione możliwości konfiguracji.
- 9SX może mierzyć zużycie energii. Wartości kWh można monitorować za pomocą wyświetlacza LCD lub oprogramowania Intelligent Power® firmy Eaton.
- Kontrola segmentu obciążenia umożliwia priorytetowe wyłączanie nieistotnych urządzeń w celu zmaksymalizowania czasu pracy akumulatora dla krytycznych urządzeń.
- 9SX oferuje połączenie szeregowe, USB oraz dodatkowe gniazdo na opcjonalną kartę komunikacyjną. Oprogramowanie Intelligent Power® firmy Eaton bezproblemowo integruje się z wiodącymi środowiskami wirtualizacji i narzędziami do orkiestracji w chmurze.
Elastyczność
- Jedna platforma, dwa czynniki, dziesiątki możliwości. UPS o mocy zasilania do 3000 VA zajmuje wysokość zaledwie do 2U miejsca w stelażu. Wielkość opcji Tower to mniej więcej wielkość nowoczesnego, kompaktowego komputera.
- Istnieje możliwość zwiększenia czasu pracy za pomocą maksymalnie 4 zewnętrznych modułów akumulatora wymienianych podczas pracy, umożliwiając w razie potrzeby uruchomienie systemów na wiele godzin. UPS automatycznie rozpoznaje dodatkowe moduły akumulatora.