ХАРАКТЕРИСТИКА:
Эффективность и доступность
- Топология двойного преобразования. Eaton 9SX осуществляет постоянный мониторинг условий электропитания и регулирует напряжение и частоту.
- Внутренний байпас обеспечивает непрерывность предоставления услуги в случае внутренней ошибки, предусмотрен также сервисный обход (в качестве опции), который позволяет осуществить лёгкую замену UPS без отключения критических систем.
- При коэффициенте мощности 0,9, 9SX обеспечивает на 28% больше мощности, чем UPS в своём классе. Он питает больше серверов, чем другие питатели UPS, имеющие подобные номинальные величины ВА и более низкие коэффициенты мощности.
- Более сильный аккумулятор с большей жизненной силой: Технология управления аккумуляторами Eaton ABM® использует инновационную трёхуровневую технику зарядки, которая удлиняет срок службы аккумулятора даже на 50%. Кроме того, 9SX отображает рекомендованный срок замены аккумулятора.
Возможности управления
- Новый графический дисплей LCD обеспечивает прозрачность отображаемой информации о статусе и измерениях питателя UPS на одном экране. Представлены также улучшенные параметры конфигурации.
- 9SX может измерять использование энергии. Можно осуществлять мониторинг значения кВт/час при помощи LCD дисплея либо программного обеспечения Intelligent Power® фирмы Eaton.
- Контроль сегмента нагрузки даёт возможность осуществлять приоритетное отключение несущественных устройств с целью обеспечения максимального времени работы аккумулятора для критических устройств.
- 9SX предлагает последовательное подключение, USB и дополнительную розетку для опциональной телекоммуникационной карты. Программное обеспечение Intelligent Power® фирмы Eaton без проблем интегрируется с основными средами визуализации и инструментами для оркестровки в облаке.
Гибкость
- Одна платформа, два фактора, десятки возможностей. UPS с мощностью питания до 3000 ВА занимает высоту всего лишь до 2U места на стеллаже.
- Модель 9SX получил сертификат Energy Star и обеспечивает высший уровень эффективности, снижая затраты на электроэнергию и охлаждение.
- Большинство опций Tower занимают приблизительный размер современного компактного компьютера.
- Существует возможность увеличения времени работы при помощи максимум 4 внешних модулей аккумулятора, которые заменяются во время работы, позволяя в случае необходимости включить системы на многие часы. UPS автоматически идентифицирует дополнительные модули аккумулятора.
Форма для записи на консультацию по ИБП
Графический ЖК дисплей лаконично показывает информацию о состоянии ИБП и результаты измерений на одном экране.