< Maschinen zukunftssicher steuern und bedienen

Neue Flexibilität für Maschinen geringer bis mittlerer Komplexität

Eine echte Alternative zur Micro-SPS: Die neueste Generation der Steuerrelais.  


Bisher müssen viele Anwendungen geringer bis mittlerer Komplexität mit einer Standard-SPS betrieben werden, da traditionelle Steuerrelais nicht genügend Flexibilität und Ressourcen bieten. Heute können Entwicklungszeiten und -kosten pro Maschine reduziert werden, indem die neue Generation smarter Steuerrelais verwendet wird, die eine schnelle Ethernet-Kommunikation und eine hohe Flexibilität bei der Programmierung von Anwendungen in strukturiertem Text bieten.


Bei vielen einfachen Maschinen wurde die Komplexität durch Anforderungen aus dem Markt mit der Zeit größer. Die Grenzen der Steuerrelais waren schnell erreicht. Die neue Generation intelligenter Steuerrelais überwindet diese Grenzen mit:
  • umfassender E/A-Konnektivität,
  • schnellem Ethernet und Webserver,
  • Interrupt-Funktionalität,
  • modulare Programmierung im strukturiertem Text
  • und viele andere Funktionen.
  • Diese smarten Relais sind heute eine äußerst wettbewerbsfähige Alternative zu kleinen SPSen.

    Zum Whitepaper

    Verwandte Themen

    Moderne Maschinen-Bedienung
    Human Machine Interfaces (HMI), die Ihnen helfen die Erwartungen der nächsten Generation von Maschinen-bedienern zu erfüllen
    Digitale Daten für Service, Wartung und M2M Kommunikation bereitstellen.
    Informieren Sie sich über die Möglichkeiten mit Industrie 4.0 Lösungen die Effizienz von Prosessen zu steigern & Maschinen-Verfügbarkeit zu erhöhen.
    Applikation "Fördertechnik"

    Wie Anwendungen mit der neuen Generation der smarten Steuerrelais easyE4 flexibler realisiert werden.

    Die Applikationsbeschreibung „Fördertechnik“ erläutert, wie sich mit individuellen, wiederverwendbaren Funktionsbausteinen Anwendungen einfach modular aufbauen lassen. Durch die Integration dieser getesteten Bausteine in Funktions- oder Kontaktplan ist deren Nutzung und Parametrierung auch ohne spezielle Programmierkenntnisse sehr einfach, wodurch sich die Dauer der Inbetriebnahme von Maschinen und Anlagen deutlich reduzieren lässt.    


    Zur Applikationsbeschreibung

    „Mit der Verwendung des »ST« kann der Anwender mehr als nur einfache Logik in die Funktionsbausteine integrieren. Er kann komplexe Bausteine erzeugen, die den Hersteller-Bausteinen entsprechen.“



    Ulrich Kanngießer Fachbuchautor und Spzialist für Kleinsteuerungen


    Zukunftssichere Produkte für die
    Steuerung von Maschinen


    Überwinden Sie die Grenzen herkömlicher Steuer- und Logikrelais. Erstellen Sie modulare Anwendungen, die mit Ihrer Maschinenserie wachsen.

    Sascha Lindemann, Eaton Produktmanager, beantwortet Fragen zur neuen easyE4 auf der SPS IPC Drives in Nürnberg .

    Wenn Kundenanwendungen komplexer werden und mehr Funktionalität hinzugefügt wird, werden traditionelle Kleinsteuerungen dem nicht gerecht. Die easyE4 mit 11 Erweiterungsmodulen und flexibler Programmierung mit ST hat hier mehr zu bieten. Dank der Ethernet-Konnektivität kann Sie nicht nur mit Touchpanels aller Größen und anderen Geräten wie Laufwerken verbunden werden. Darüber hinaus können Anwendungen in breitere IT-Netzwerke integriert oder sogar mit der Cloud verbunden werden.

    Außerdem bietet Eatons easyE4 die NET-Konnektivität, mit der modulare Systeme erstellt werden können, ohne zusätzlichen Datenverkehr im Ethernet-Netzwerk zu verursachen.

    Die Vorteile der easyE4:

    Vier programmier-Sprachen: KOP, EDP, FBS, ST mit easy Soft

    Ethernet bietet vielfältige Kommunikation inklusive IoT und Visualisierung per Webserver

    11 Erweiterungen je  Basisgerät und 188 Ein-/ Ausgänge in einem easyE4-System

    Interrupt-Funktion für schnelles Erkennen von Ereignissen und kurze Reaktionszeiten

    Präzise Datums- und Uhrzeitanzeige durch DCF 77 Funksignal 

    Gemischter Anschluss von AC-,DC-, UC-Modulen für mehr Flexibilität



    easyE4 mit Text Display


    easyE4 ohne Text Display


    easyE4 Erweiterung


    Touchdisplay XV100