Der digitale NZM ist nun mit drei wesentlichen Neuerungen ausgestattet. Erstens sammelt er alle relevanten Informationen aus Ihrem Energieverteilungssystem. Dadurch sind Sie in der Lage, intelligente und vorausschauende Entscheidungen auf der Grundlage der bereitgestellten Daten zu treffen. Zweitens können Sie jetzt mit dem integrierten Relaismodul weitere Geräte steuern, um Kosten zu sparen und die Komplexität Ihrer Anlage zu reduzieren. Drittens bietet der digitale NZM mit dem neuen Wartungsmodus und der Zonenselektiven Verriegelung Sicherheit über den Standardschutz für Ihr System hinaus und verbessert die Sicherheit für Ihre Mitarbeiter auf einen bisher unerreichten Niveau.
Mehr erfahren KatalogEin integrierter, hochwertiger Energiezähler
Das wesentliche Highlight dieses neuen digitalen NZM ist die integrierte Energiemessung der Klasse 1. Das integrierte Rogowski-Strommesssystem ermöglicht es, hochpräzise Daten in einem Schutzschalter zu lesen, die akkurater als jemals zuvor sind. Es werden keine zusätzlichen Geräte, keine komplizierte zusätzliche Verdrahtung und kein zusätzlicher Platzbedarf mehr benötigt - die Energiemessung der Klasse 1 ist jetzt integraler Bestandteil des neuen digitalen NZM Leistungsschalters! Das spart Ihnen bis zu 65 % Kosten im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen.
Ein Kommunikationszentrum in Ihrem IOT
Der neue digitale NZM bietet nun eine voll integrierte Kommunikationsverbindung innerhalb des Leistungsschalters. Es ist keine zusätzliche externe Hardware oder Verkabelung erforderlich, was Platz spart. Die Bereitstellung aller relevanten Daten von einem Leistungsschalter zu einem Überwachungssystem inklusive Energieverbrauch und prädiktiver Wartungsinformationen war noch nie so einfach.