Spotkaj się z nami i odkryj sterownik easyE4
Wstęp wolny. Szereg nowości z zakresu MOEM. Nasi eksperci do Twojej dyspozycji.
Trasa ciężarówki ekspozycyjnej EATON będzie obejmowała 11 lokalizacji.
wtorek – piątek,
26-29 marca 9:00 – 17:00
EXPO XXI Warszawa, targi AUTOMATICON,
ul. Prądzyńskiego Warszawa – Wola
poniedziałek,
1 kwiecień 9:00 - 15:00
Alfa Elektro Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 95A Warszawa
wtorek,
2 kwiecień 9:00 - 15:00
Solar Sp. z o.o.
aleja Wincentego Witosa 3, 20-330 Lublin
środa,
3 kwiecień 9:00 - 15:00
Solar Sp. z o.o.
ul. Rokicińska 162. 92-412 Łódź
czwartek,
4 kwiecień 9:00 - 15:00
Doko Sp.z o.o.
ul. Lidzbarska 2, 87-300 Brodnica
piątek,
5 kwiecień 9:00 - 15:00
Kaczmarek Electric
ul. Poznańska 1 66-200 Świebodzin
poniedziałek,
8 kwiecień 9:00 - 11:00
Instalcompact sp. z o.o.
ul. Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne
poniedziałek,
8 kwiecień 13:00 -15:00
HydroMarko Zakład Produkcyjny
ul. Witaszyczki 66, 63-230 Witaszyce
wtorek,
9 kwiecień 9:00 - 15:00
Alfa Elektro Sp. z o.o.
Aleja Wojska Polskiego 29A, 62-800 Kalisz
środa,
10 kwiecień 9:00 - 15:00
P.H. "Alfa Elektro" Sp. z o.o.
ul. Obr. Westerplatte 81, 40-335 Katowice
czwartek,
11 kwiecień 9:00 - 15:00
Onninen Sp. z o.o.
ul. Sikorki 35, 31-589 Kraków
piątek,
12 kwiecień 9:00 - 15:00
Fega Sp. z o.o.
ul. Wagonowa 5-7 53-609 Wrocław