Sterownik easyE4


Kontrola temperatury w przemyśle spożywczym, proste zadania sterowania w sektorze budowy maszyn, a może sterowanie oświetleniem w budynkach? easyE4, najnowsza generacja przekaźników programowalnych firmy Eaton sprawia, że realizacja tych i wielu innych zadań jest łatwiejsza, wygodniejsza i szybsza. Poznaj zalety tej nowej technologii, która pozwala pozyskać cenny czas na to, co naprawdę ważne.

Wielofunkcyjność ułatwia planowanie


Sterownik easy łączy w jednym urządzeniu:

  • Funkcje logiczne
  • Funkcje przekaźnika czasowego i licznika
  • Funkcje zegara sterującego
  • Funkcje arytmetyczne
  • Regulator PID
  • Funkcje zadawania i wyświetlania stanów.

Proces planowania uproszczony jest dodatkowo przez:

  • Możliwość podłączenia do 11 rozszerzeń
  • Rozszerzenia AC, DC i UC, które mogą być stosowane razem w dowolnej kombinacji (12/24 V DC, 24 V AC, 100-240 V AC)
banner

Oprogramowanie dostosowane do Twoich potrzeb :

Przekaźniki easyE4 oferują elastyczne możliwości programowania, zarówno bezpośrednio na urządzeniu, jak i poprzez oprogramowanie easySoft:

  • Schematy połączeń mogą być tworzone bezpośrednio na jednostce podstawowej za pomocą klawiatury i wyświetlacza tekstowego
  • Programowanie jest przyjazne dla użytkownika dzięki dostępnym czterem językom programowania
  • Teksty na wyświetlaczu, kolory tła i grafika startowa mogą zostać zaprojektowane przez użytkownika na przykład poprzez dodanie własnej grafiki firmowej.



Łatwa instalacja i uruchomienie

Liczba wejść/wyjść może być łatwo zwiększona poprzez dołączenie modułów rozszerzeń:

  • Moduły rozszerzeń są łączone za pomocą unikalnego złącza wtykowego.
  • Oprogramowanie nowych sterowników można łatwo wgrać za pomocą karty SD. Znacznie przyśpiesza to uruchomienie produkcji seryjnej.



Błyskawiczne i wygodne monitorowanie pracy systemu.

Różnorodne opcje wyświetlania pozwalają na szybki i kompleksowy przegląd aplikacji:

  • Wyświetlacz jednostki podstawowej - niezwykle prosty w obsłudze
  • Zdalna wizualizacja i dostęp do easyE4, na przykład za pomocą smartfona lub tabletu
  • Łatwe w obsłudze rejestrowanie danych - zbieranie cyklicznych danych procesowych i zdarzeń



Szybkie i proste wdrażanie do pracy

Pełne zalety tego solidnego sterownika easy ujawniają się podczas pracy:

  • Szybkie czasy reakcji poniżej 2 milisekund
  • Synchronizacja DCF77 zapewnia wysoką dokładność w zastosowaniach zależnych od czasu
  • Szybkie monitorowanie stanów pracy zarówno jednostek podstawowych, jak i modułów rozszerzeń, dzięki zintegrowanemu wyświetlaczowi
  • Parametry specyficzne dla danego zastosowania mogą być regulowane ręcznie bezpośrednio na urządzeniu



easySoft 7 - proste, intuicyjne i praktyczne

  • Dedykowany język (EDP) popularny wśród elektryków język umożliwiający łatwe tworzenie i adaptację programów na urządzeniach (Easy Device Programming)
  • Schemat blokowy (FBD) zapewnia szybki przegląd funkcji ułożonych w formie czytelnych graficznie bloków (Function Block Diagram)
  • Schemat drabinkowy (LD) klasyczny język programowania automatyki (Ladder Diagram)
  • Tekst strukturalny (ST) ułatwiający profesjonalistom efektywne programowanie w formie tekstowej (Structured Text)


banner