Powszechność stosowania silników elektrycznych w przedsiębiorstwach powoduje, że zużywają one ponad 2/3 energii elektrycznej pobieranej przez cały zakład. Zwiększając ich sprawność można zatem bezpośrednio przyczynić się do ograniczenia kosztów operacyjnych.
Unijna Dyrektywa ErP 2009/125/WE stawia wymagania producentom maszyn i urządzeń, których spełnienie przyczyni się do podniesienia efektywności energetycznej tworzonych rozwiązań. Dzięki produktom firmy Eaton, niełatwe zadanie dostosowania się do nowych przepisów, można zrealizować szybko ograniczając wysokość koniecznych nakładów finansowych i prac dostosowawczych.
Oferowane produkty oraz rozwiązania nie ograniczają się jedynie do zapewnienia zgodności z przepisami lecz zapewniają nowe funkcje i wyższą jakość.
Koszt dostosowania się do nowych wymagań zwraca się średnio już po trzech latach. Wynikające z tego tytułu przyszłe oszczędności klienci firmy Eaton mogą zainwestować w dalszy rozwój.
Efektywność energetyczna staje się rzeczywistą szansą biznesową.
Zapoznaj się
Przygotowaliśmy biuletyny dotyczące wytycznych ErP i ochrony silników IE3. Najważniejsze wnioski przedstawiliśmy w formie infografik.
Posłuchaj
Oto, dlaczego według niektórych ekspertów firmy Eaton warto postawić na efektywność energetyczną już dziś — aby stworzyć nowe możliwości w przyszłości.
Dowiedz się
Jak można uruchamiać, przełączać, zabezpieczać i napędzać silniki w najbardziej niezawodny sposób?
Oto kilka propozycji:
Rozruszniki silnikowe MSC
W zastosowaniach wymagających stałej prędkości, rozruszniki silnikowe Eaton zapewniają najbardziej niezawodny, gotowy do użycia sposób eksploatacji silników klasy IE3 do mocy 375 kW. Styczniki i wyłączniki zabezpieczające silnik w zestawach rozruszników firmy Eaton zostały zoptymalizowane dla silników klasy IE3. W przypadku zmiany z klasy IE2 na IE3 można użyć tego samego rozrusznika.
Proste przemienniki częstotliwości DE1
W zastosowaniach wymagających regulacji prędkości, nowe przemienniki częstotliwości DE1 firmy Eaton oferują najprostszy sposób zarządzania zarówno silnikami klasy IE2, jak i IE3. Dowiedz się więcej o przemienniku częstotliwości PowerXLTM DE1 z naszego wideo:
Przemienniki częstotliwości PowerXL
Firma Eaton oferuje kompleksową gamę napędów do bardziej złożonych zastosowań wymagających regulacji prędkości. Użyj naszego narzędzia do konfiguracji, aby znaleźć właściwy przemiennik częstotliwości do swojego zastosowania.
Podnieś
Zmniejsz koszty oprzewodowania dzięki systemowi SmartWire-DT:
SmartWire-DT to system oprzewodowania i komunikacji łączący rozruszniki silnikowe, układy łagodnego rozruchu, przemienniki częstotliwości i inne urządzenia wewnątrz i na zewnątrz szafy sterowniczej.
System SmartWire-DT ogranicza koszty oprzewodowania nawet o 85%, zapewnia przesył danych analogowych i cyfrowych oraz usprawnia działanie maszyn i optymalizuje zużycie energii.
Dowiedz się więcej o systemie SmartWire-DTUżyj rozwiązania BreakerVisu do optymalizacji zużycia energii:
Wszystkie systemy zarządzania energią mierzą parametry elektryczne, ale dzięki połączeniu systemu SmartWire-DT z rozwiązaniem BreakerVisu można wizualizować i rejestrować wszystkie dane operacyjne — od wyłączników NZM do wyłączników silnikowych PKE — w oszczędny i wydajny sposób.
Dowiedz się więcej o rozwiązaniu BreakerVisuStwórz
W niniejszej broszurze opisano sposób konfiguracji zintegrowanego rozwiązania technologicznego zgodnego z klasą IE3 oraz wynikające z tego korzyści związane z efektywnością energetyczną.
Przekonaj się
Dlaczego Eaton? Jest co najmniej kilka powodów.
Niezawodność:
Gama rozruszników firmy Eaton oferuje najwyższą niezawodność w zastosowaniach wymagających stałej prędkości dla silników IE3, a w przypadku nowych przemienników częstotliwości DE1 możliwa jest regulacja prędkości silników IE2 i IE3.
Prostota:
Nowy przemiennik częstotliwości PowerXL DE1 jest najprostszym sposobem napędzania silników klasy IE2 i IE3 w zastosowaniach wymagających regulacji prędkości.
Bezproblemowość:
Firma Eaton zapewnia jakość i solidność przy minimalnym wysiłku, co ułatwia wdrażanie zastosowań wymagających regulacji prędkości.
Niższe koszty oprzewodowania:
System SmartWire-DT ogranicza nie tylko koszty oprzewodowania i koszty inżynieryjne nawet o 85%, ale również zwiększa przejrzystość danych, usprawnia konserwację oraz poprawia wydajność i dostępność maszyn.
Zoptymalizowane zarządzanie energią:
Dzięki rozwiązaniu BreakerVisu można wizualizować mniejsze zużycie energii silnika i odkrywać metody dalszej optymalizacji zarządzania energią w całym systemie.
Przygotowanie na przyszłość:
Przyszłościowa technologia firmy Eaton to gwarancja kompatybilności rozwiązań i możliwości ich rozbudowy dzisiaj i w przyszłości.
Porozmawiaj
Skontaktuj się z nami aby zaplanować przyszłość pod znakiem efektywności energetycznej.
Wybierz efektywność energetyczną dzisiaj.
Otwórz świat możliwości jutra.