Zdecyduj, jak chronić to, co najważniejsze


Wybierz odpowiednie rozwiązanie spośród szerokiego asortymentu zabezpieczeń elektrycznych instalacji rozdzielczych oferowanych przez Eaton, które ochroni mieszkańców i ich mienie.

Wiele awarii instalacji elektrycznej może powodować zniszczenia i wywoływać pożary. Normy bezpieczeństwa różnią się pomiędzy krajami, a ich treść jest z czasem rozszerzana, dlatego nawet prawidłowo wykonana instalacja w nowym budynku mieszkalnym może nie być tak bezpieczna, jak sądzą mieszkańcy. Poza tym w przypadku istniejących budynków instalacje elektryczne często spełniają jedynie wymogi, jakie obowiązywały w czasie ich powstania, a tym samym nie zapewniają całkowitej ochrony. Postaw na rozwiązania zabezpieczające domowe instalacje rozdzielcze marki Eaton, by chronić mieszkańców, ich mienie oraz swoją reputację.


banner

Urządzenie wykrywające zwarcia łukowe+ (AFDD+)


banner
Urządzenie wielofunkcyjne zabezpieczające
  • przed wyładowaniami łukowymi
  • przewody i linie elektryczne przed przegrzaniem w przypadku nadmiernego natężenia prądu z powodu:-
    - przeciążenia-
    - zwarcia
  • przed śmiertelnym porażeniem prądem różnicowym
  • sprzęt przed uszkodzeniem przez upływ prądu

Szeroki asortyment produktów o następującej charakterystyce:
  • Cyfrowa technologia
  • Prąd znamionowy: od 10 A do 40 A
  • Konfiguracja: 2-biegunowa
  • Znamionowa zdolność łączeniowa: 6 kA i 10 kA
  • Znamionowy prąd różnicowy: 10 mA i 30 mA
  • Charakterystyka zwarciowa: B, C
  • Czułość: AC, A
  • Praca wyłącznika: bezzwłoczna, krótkozwłoczna

Wyłącznik różnicowpradowy z członem nadprądowym (RCBO)


banner
Połączone funkcje nadprądowego MCB oraz wyłącznika różnicowoprądowego RCCB

Szeroki asortyment produktów o następującej charakterystyce:
  • Cyfrowa technologia
  • Prąd znamionowy: 2 A do 40 A
  • Konfiguracja: 1+N, 2, 3, 3+N
  • Znamionowa zdolność łączeniowa: od 6 kA do 10 kA
  • Znamionowy prąd różnicowy: od 10 mA do 300 mA
  • Charakterystyka zwarciowa: B, C
  • Czułość: AC, A
  • Praca wyłącznika: bezzwłoczna, krótkozwłoczna

Wyłącznik różnicowoprądowy (RCCB)


banner
  • Chroni przed śmiertelnym porażeniem prądem elektrycznym
  • Zabezpiecza sprzęt przed uszkodzeniem przez upływ prądu

  • Szeroki asortyment produktów o następującej charakterystyce:
    • Cyfrowa technologia
    • Prąd znamionowy: od 16 A do 125 A
    • Konfiguracja: 1+N oraz 3+N
    • Znamionowy prąd wyłączania: od 10 mA do 500 mA
    • Czułość: AC, A, F, B, B+
    • Praca wyłącznika: bezzwłoczna, krótkozwłoczna, selektywna

    Wyłącznik nadprądowy (MCB)


    banner
  • Zabezpiecza przewody i linie elektryczne przed przegrzaniem w przypadku nadmiernego natężenia prądu z powodu:
    - przeciążenia
    - zwarcia

    Szeroki asortyment produktów o następującej charakterystyce:
    • Prąd znamionowy: od 0,16 A do 125 A
    • Konfiguracja: 1, 1+N, 2, 3, 3+N, 4
    • Znamionowa zdolność wyłączania: od 4,5 kA do 25 kA
    • Charakterystyka wyłączania: B, C, D