Zdecyduj, jak chronić to, co najważniejsze
Wybierz odpowiednie rozwiązanie spośród szerokiego asortymentu zabezpieczeń elektrycznych instalacji rozdzielczych oferowanych przez Eaton, które ochroni mieszkańców i ich mienie.
Wiele awarii instalacji elektrycznej może powodować zniszczenia i wywoływać pożary. Normy bezpieczeństwa różnią się pomiędzy krajami, a ich treść jest z czasem rozszerzana, dlatego nawet prawidłowo wykonana instalacja w nowym budynku mieszkalnym może nie być tak bezpieczna, jak sądzą mieszkańcy. Poza tym w przypadku istniejących budynków instalacje elektryczne często spełniają jedynie wymogi, jakie obowiązywały w czasie ich powstania, a tym samym nie zapewniają całkowitej ochrony.
Postaw na rozwiązania zabezpieczające domowe instalacje rozdzielcze marki Eaton, by chronić mieszkańców, ich mienie oraz swoją reputację.
Urządzenie wykrywające zwarcia łukowe+ (AFDD+)
Urządzenie wielofunkcyjne zabezpieczające
- przed wyładowaniami łukowymi
- przewody i linie elektryczne przed przegrzaniem w przypadku nadmiernego natężenia prądu z powodu:-
- przeciążenia-
- zwarcia
- przed śmiertelnym porażeniem prądem różnicowym
- sprzęt przed uszkodzeniem przez upływ prądu
Szeroki asortyment produktów o następującej charakterystyce:
- Cyfrowa technologia
- Prąd znamionowy: od 10 A do 40 A
- Konfiguracja: 2-biegunowa
- Znamionowa zdolność łączeniowa: 6 kA i 10 kA
- Znamionowy prąd różnicowy: 10 mA i 30 mA
- Charakterystyka zwarciowa: B, C
- Czułość: AC, A
- Praca wyłącznika: bezzwłoczna, krótkozwłoczna
Wyłącznik różnicowpradowy z członem nadprądowym
(RCBO)
Połączone funkcje nadprądowego MCB oraz wyłącznika różnicowoprądowego RCCB
Szeroki asortyment produktów o następującej charakterystyce:
- Cyfrowa technologia
- Prąd znamionowy: 2 A do 40 A
- Konfiguracja: 1+N, 2, 3, 3+N
- Znamionowa zdolność łączeniowa: od 6 kA do 10 kA
- Znamionowy prąd różnicowy: od 10 mA do 300 mA
- Charakterystyka zwarciowa: B, C
- Czułość: AC, A
- Praca wyłącznika: bezzwłoczna, krótkozwłoczna
Wyłącznik różnicowoprądowy (RCCB)
Chroni przed śmiertelnym porażeniem prądem elektrycznym
Zabezpiecza sprzęt przed uszkodzeniem przez upływ prądu
Szeroki asortyment produktów o następującej charakterystyce:
- Cyfrowa technologia
- Prąd znamionowy: od 16 A do 125 A
- Konfiguracja: 1+N oraz 3+N
- Znamionowy prąd wyłączania: od 10 mA do 500 mA
- Czułość: AC, A, F, B, B+
- Praca wyłącznika: bezzwłoczna, krótkozwłoczna, selektywna
Wyłącznik nadprądowy (MCB)
Zabezpiecza przewody i linie elektryczne przed przegrzaniem w przypadku nadmiernego natężenia prądu z powodu:
- przeciążenia
- zwarcia
Szeroki asortyment produktów o następującej charakterystyce:
- Prąd znamionowy: od 0,16 A do 125 A
- Konfiguracja: 1, 1+N, 2, 3, 3+N, 4
- Znamionowa zdolność wyłączania: od 4,5 kA do 25 kA
- Charakterystyka wyłączania: B, C, D