Zvolte si, jak ochráníte to, na čem Vám nejvíce záleží
Zvolte si to nejefektivnější ochranné řešení pro ochranu osob, majetku a vlastnictví v rámci komplexní řady ochranných přístrojů společnosti Eaton.
Existuje mnoho potenciálních elektrických nebezpečí a poruch, které mohou způsobit škody nebo požár. Avšak normy napříč Evropou se liší a stále vyvíjejí, takže i vyhovující instalace v novostavbě nemusí být tak bezpečná, jak by její obyvatelé očekávali. A v existujících obytných prostorách může elektrická instalace splňovat pouze předpisy platné v době její instalace a neposkytovat kompletní ochranu.
Vyberte si z řady ochranných řešení pro elektrické instalace v obytných prostorách společnosti Eaton, díky kterým můžete poskytnout lepší ochranu osob, majetku a vlastnictví, a také Vaší reputace.
Přístroj pro detekci poruchového oblouku AFDD+
Zařízení vše v jednom poskytuje ochranu před:
- poruchovými oblouky
- přehřátím kabelů a vodičů v případě nadproudu z důvodu
- přetížení
- zkratu
- smrtelnými úrazy elektrickým proudem v důsledku přímého nebo nepřímého dotyku
- poškozením vybavení v důsledku reziduálních proudů
Dostupná široká škála s následujícími charakteristikami:
- Digitální technologie
- Jmenovitý proud: 10 A až 40 A
- Konfigurace: 2-pólové
- Jmenovitá vypínací schopnost: 6 kA a 10 kA
- Jmenovitý reziduální proud: 30 mA
- Vypínací charakteristiky jističe: B, C
- Citlivost na druh reziduálního proudu: AC, A
- Vypínací charakteristiky: bez zpoždění, s krátkodobým zpožděním
Proudový chránič s nadproudovou ochranou
(RCBO)
- Kombinace funkce MCB a RCCB
Dostupná široká škála s následujícími charakteristikami:
- Digitální technologie
- Jmenovitý proud: 2A až 40 A
- Konfigurace: 1+N, 2, 3+N
- Jmenovitá vypínací schopnost: 4,5 kA až 10 kA
- Jmenovitý reziduální proud: 30 mA až 300 mA
- Vypínací charakteristiky jističe: B, C
- Citlivost na druh reziduálního proudu: AC, A
- Vypínací charakteristiky: bez zpoždění, s krátkodobým zpožděním
Chrání před smrtelnými úrazy elektrickým proudem v důsledku přímého nebo nepřímého dotyku
Chrání zařízení před poškozením v důsledku reziduálních proudů
Dostupná široká škála s následujícími charakteristikami:
- Digitální technologie
- Jmenovitý proud:16 A až 125 A
- Konfigurace: 1+N, 2, 3, 3+N
- Jmenovitý reziduální proud: 10 mA až 500 mA
- Citlivost na druh reziduálního proudu: AC, A, F, B, B+, Bfq
- Vypínací charakteristiky: bez zpoždění, s krátkodobým zpožděním, selektivní
Chrání kabeláž a vodiče před přehřátím v případě nadproudu z důvodu
- přetížení
- zkratu
Dostupná široká škála s následujícími charakteristikami:
- Jmenovitý proud: 0,16A až 125A
- Konfigurace: 1+N, 2, 3, 3+N
- Jmenovitá vypínací schopnost:6kA až 25kA
- Vypínací charakteristiky: B, C, D, K, S, Z