Válassza ki, hogyan védi meg azt, ami a legjobban számít
Válassza a leghatékonyabb biztonsági megoldást az emberek, a vagyontárgyak és ingatlanok védelmére az Eaton villamosenergia-elosztó biztonsági rendszerek átfogó termékkínálatából.
Számtalan potenciális villamos kockázat és hiba képes arra, hogy kárt vagy tüzet okozzon. A szabványok azonban Európa-szerte eltérnek, és idővel változnak, így az új építésű lakóingatlanok szabványos villamos hálózatai nem feltétlenül olyan biztonságosak, ahogyan a lakók elvárnák. A meglévő lakásokban a villamos hálózatok jó eséllyel csak a telepítésük idején érvényes előírásoknak felelnek meg – amivel nem képesek teljes védelmet nyújtani.
Válasszon az Eaton lakossági energiaelosztási védelmi megoldásainak kínálatából, hogy segíthessen megvédeni az embereket, a vagyontárgyakat és az ingatlant – illetve saját jó hírnevét.
Ívzárlat-érzékelő készülék (AFDD+)
A többfunkciós készülék védelmet nyújt:
- ívzárlat ellen;
- kábelek és vezetékek túlmelegedése ellen túl nagy áramerősség esetén
- túlterhelés vagy
- rövidzárlat miatt;
- földzárlati áramok általi halálos áramütések ellen;
- készülékek szivárgási áram miatti károsodása ellen.
A termékcsalád jellemzői:
- Digitális technológia
- Névleges áram: 10 A – 40 A
- Konfiguráció: 2 pólusú
- Névleges megszakítási teljesítmény: 6 kA és 10 kA
- Névleges kioldási áram: 10 mA és 30 mA
- Kioldási karakterisztika: B, C
- Érzékenység: AC, A
- Kioldási tulajdonság: azonnali, rövid késleltetésű
Kombinált áram-védőkapcsoló (RCBO készülékek)
Védelmet nyújt túlterhelés és rövidzárlat ellen, illetve földzárlati hibaáramok és szivárgó áramok ellen.
A termékcsalád jellemzői:
- Névleges áram: 6A – 25 A
- Konfiguráció: 1+N
- Névleges megszakítási teljesítmény: 6 kA
- Névleges kioldási áram: 30 mA
- Kioldási karakterisztika: B, C
- Érzékenység: AC, A
- Kioldási tulajdonság: azonnali
Áram-védőkapcsoló (RCCB készülékek)
Védelmet nyújt földzárlati áramok általi halálos áramütések ellen.
Védi a készülékeket szivárgási áram miatti károsodása ellen.
A termékcsalád jellemzői:
- Névleges áram: 25 A – 63 A
- Konfiguráció: 1+N & 3+N
- Névleges kioldási áram: 30 mA
- Érzékenység: AC, A
- Kioldási tulajdonság: azonnali
Kismegszakító (MCB készülékek)
Védelmet nyújt kábelek és vezetékek túlmelegedése ellen túl nagy áramerősség esetén
- - túlterhelés vagy
- - rövidzárlat miatt.
A termékcsalád jellemzői:
- Névleges áram: 6 A – 63 A
- Konfiguráció: 1, 1+N, 2, 3, 3+N
- Névleges megszakítási teljesítmény: 4,5 kA
- Kioldási karakterisztika: B, C