Per ogni tipo guasto la soluzione più appropriata
Scegli la soluzione di sicurezza più efficace per proteggere persone, cose e proprietà. Eaton mette a disposizione una gamma completa di apparecchi di protezione per la distribuzione dell'energia elettrica.
Molti guasti di natura elettrica sono potenzialmente in grado di innescare incendi o di causare gravi danni a persone, impianti e cose. Tuttavia, le norme in vigore sono in costante evoluzione e non sempre coprono completamente tutte le situazioni di rischio. Ad esempio gli impianti installati in passato erano conformi alle norme in vigore nel momento in cui sono stati installati e quindi potrebbero non essere in grado di assicurare una protezione completa. Anche nelle nuove installazioni per minimizzare i rischi e preservare la propria reputazione i professionisti del settore dovrebbero attenersi anche a tutte le raccomandazioni e non solo agli obblighi normativi. Nell’ampia gamma Eaton troverai soluzioni tecnologicamente avanzate che daranno la tranquillità nel segno della sicurezza a tutti i livelli.
Dispositivo di Rilevamento Guasto ad Arco + (AFDD+)
Un dispositivo che integra 3 protezioni in 1 dispositivo:
- Protezione da incendio generati da arco elettrico
- Protezione cavi e linee dal surriscaldamento in caso di sovraccorrente dovuta a
- sovraccarico
- cortocircuito
- Protezione delle persone dai contatti indiretti e addizionale ai contatti diretti in caso di danneggiamento dell’isolante;, nonché dai danni dovuti alle corrente di dispersione verso terra.
Gamma e caratteristiche:
- Tecnologia digitale per la rilevazione dell’Arco
- Protezione Magnetotermica:
- Configurazione: 2 poli protetti
- Caratteristiche d'intervento: B, C
- Corrente nominale: da 10A a 40A
- Potere nominale d’Interruzione Icn: 6 e 10 kA
- Protezione Differenziale
- Corrente differenziale 10mA & 30mA
- Tipo: A
- Brevemente ritardato / Immunizzato dagli sganci intempestivi
Interruttore Magnetotermico-Differenziale (RCBO)
- Funzioni combinate di Magnetotermico MCB e Differenziale RCCB
Disponibilità di un'ampia gamma con le seguenti caratteristiche:
- Corrente nominale In: da 2A a 40A
- Numero Poli: 1+N, 2, 3, 3+N
- Potere nominale d’interruzione Icn: da 4,5kA a 10kA
- Corrente differenziale IDn: da 10mA a 300mA
- Caratteristica d’intervento: B, C
- Tipi: AC, A
- Brevemente ritardato / Immunizzato dagli sganci intempestivi
Blocco Differenziale aggiuntivo (RCD-add Block)
Blocco con funzioni RCD da agganciare a Magnetotermici, ottenendo di fatto un RCBO:
Disponibilità di un’ampia gamma con le seguenti caratteristiche:
- Corrente nominale: 40, 63 e 125A
- Nr. poli: 2, 3 e 4P
- Corrente differenziale Idn: 30, 100, 300, 500 mA e 1A
- Classe AC e A
- Tipi a sgancio istantaneo, immunizzati G e selettivi S
Interruttore Differenziale puro (RCCB)
- Protegge dai contatti diretti e indiretti da guasto a massa
- Protegge le apparecchiature dai danni causati dalle correnti di dispersione
Disponibilità di un'ampia gamma con le seguenti caratteristiche:
- Versione con tecnologia a Controllo Digitale
- Corrente nominale: da 16A a 125A
- Numero Poli: 1+N e 3+N
- Corrente Differenziale IDn: da 10mA a 500mA
- Tipi: AC, A, F, B, Bfq e B+
- Tipo d’intervento: istantaneo, a breve ritardo, selettivo
Interruttori magnetotermici (MCB)
Protegge cavi e linee contro il surriscaldamento in caso di sovracorrente dovuta a
- sovraccarico
- cortocircuito
Disponibilità di un'ampia gamma con le seguenti caratteristiche:
- Corrente nominale: da 0,16A a 125A
- Nr. poli: 1, 1+N, 2, 3, 3+N, 4
- Potere nominale d’interruzione: da 4,5kA a 25kA
- Caratteristica d’intervento: B, C, D