Dispositivo di rilevazione Archi elettrici AFDD+
Nel 25% dei casi d’incendio l’Arco elettrico ne è la causa. Ora, con la soluzione di Eaton, è possibile prevenirli: perché non farlo ?
Si ritiene che le anomalie elettriche all'origine dei guasti da arco siano responsabili di almeno il 25% degli incendi. La normativa, sia internazionale (IEC 60364-4-42), sia europea (CENELEC HD 60364-4-42), nonché quella italiana (CEI 64/8 V3 Marzo 2017) indicano nell’AFDD conforme alla EN62606 un valido dispositivo di protezione dagli effetti termici degli archi elettrici.
All-in-One: protezione combinata contro ogni tipo di guasto
L'unità Eaton AFDD+ non rileva solo i guasti da arco elettrico, ma protegge anche da dispersioni di corrente verso terra, cortocircuiti e sovraccarichi, in ogni tipo di installazione, sia essa nuova o di retrofit.
Integrando tutte queste funzioni in un unico dispositivo di soli 3 moduli, AFFD+ di Eaton garantisce una protezione di alto livello per una maggiore tutela e tranquillità, sia del cliente che del professionista che la prescrive e installa.
Poiché la protezione dagli archi elettrici è ormai un obbligo previsto dalle norme in tutta Europa e l’AFDD è indicato come una delle valide soluzioni, specificare e installare un AFDD+ ti permetterà di mantenere e rafforzare la tua reputazione professionale