Waar moet een HMI/PLC aan voldoen?
Human Machine Interfaces (HMI’s) met geïntegreerde Programmable Logic Controller (PLC)-functionaliteit zijn al jaren geliefd onder machine- en systeembouwers. HMI/PLC-apparaten maken het dan ook eenvoudiger en goedkoper om steeds kleinere en slimmere machines steeds sneller te bouwen. Hiervoor bieden HMI/PLC-apparaten onder andere:
• een geïntegreerde ontwikkelomgeving waardoor het design van machines sneller verloopt,
• een reductie van de montagekosten doordat er minder componenten en bekabeling nodig zijn, en
• een remote toegang en beheer waardoor de beheerkosten omlaag gaan en de werking van het systeem verbetert.
De rekenkracht die wordt geboden door de moderne microprocessors maakt het bovendien ook mogelijk om zowel de bedieningsinterface als de besturingstaken in één fysiek apparaat te bundelen.
Rendabele interactie
HMI/PLC’s zijn in meerdere ‘smaken’ op de markt. De bekendste zijn de open Industrial PC- en de ‘closed platform’-gebaseerde HMI/PLC’s die beide hun eigen toepassingsgebieden hebben. Maar welke ‘smaak’ een organisatie ook kiest, uiteindelijk gaat het erom dat met een HMI/PLC de ‘rendabele interactie’ tussen mens en machine wordt geoptimaliseerd.
Om die interactie tussen mens en machine te kunnen optimaliseren, moet een HMI/PLC aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet een HMI/PLC:
1. een scherm bieden – bij voorkeur een touchscreen met een hoge nauwkeurigheid – dat onder alle denkbare omstandigheden voldoet, bijvoorbeeld bij fel zonlicht of onder zware omstandigheden. De leverancier van de HMI/PLC-oplossingen moet meerdere schermformaten bieden en het scherm moet eenvoudig zijn schoon te maken.
2. een intuïtieve bediening bieden. Eigenschappen zoals snelle schermwijzigingen en geïntegreerde multimedia-elementen zoals video, pdf-bestanden en webinhoud zorgen ervoor dat de bediening van een HMI/PLC voor de gebruiker aanvoelt als de bediening van een smartphone. Met de nieuwste generaties HMI/PLC’s is het zelfs mogelijk om het scherm te bedienen met gebaren wat een intuïtieve bediening bevordert.
3. voldoende mogelijkheden bieden voor networking en integratie. Dan kan worden gedacht aan een waaier van interfaces, zoals een Ethernet-poort, USB zowel host als device, RS232, RS485 en CAN. Deze interfaces zijn onder andere nodig voor remote access tot het scherm, zelfs vanaf devices zoals smartphones en tablets.
4. een hoge mate van beveiliging bieden. Cybersecurity blijft een punt van aandacht binnen productieomgevingen, en een Ethernet-poort kan daarin de zwakke schakel vormen. Het is dus belangrijk om na te gaan of de Ethernet-poorten goed zijn gedocumenteerd, en of bijvoorbeeld de methodes voor remote access goed zijn beveiligd.
5. hoge systeemprestaties bieden. Een krachtige grafische processor maakt gebruikersinterfaces mogelijk die ook daadwerkelijk de verwachtingen van de gebruikers beantwoorden, of zelfs overtreffen.
Selectie van de juiste HMI/PLC
Wie op zoek is naar een HMI/PLC, doet er goed aan om de beschikbare oplossingen in ieder geval op deze vijf punten grondig te analyseren. Daarnaast zijn er uiteraard nog meer factoren om op te letten bij de selectie van een HMI/PLC. Biedt het toestel bijvoorbeeld netwerkmogelijkheden op device-niveau, en is het mogelijk om performancedata te verkrijgen en analyseren? Ook is een solide constructie van groot belang, en bij voorkeur is die solide constructie gekoppeld aan een aantrekkelijk uiterlijk, een factor die in de industriesector snel aan belang wint.
Bekijk het volledige overzicht van Eaton HMI/PLC op de Eaton website of bekijk direct de nieuwste multitouch display XV300.