National Electrical Code NEC: waar moet u op letten?
Trainingen praten OEM’ers en machinebouwers bij over Amerikaanse NEC-norm
Europese machines zijn populair in de Verenigde Staten, wat kansen biedt voor OEM’ers en machinebouwers. De nieuwe National Electrical Code (NEC) die sinds januari van kracht is maakt het echter een stuk moeilijker om te bepalen of een machine aan de juiste normen voldoet. Deze vernieuwde norm kan ervoor zorgen dat flink wat installaties niet langer aan de richtlijnen voldoen en dus niet langer worden goedgekeurd. Door deze nieuwe regels op tijd mee te nemen in het ontwerp van een machine kan dan ook veel ellende worden voorkomen voor zowel klanten als uw bedrijf.
De besturingskasten van veel machines zijn ontworpen met een typische maar minimale Short Circuit Current Rating (SCCR) van 5kA: een kortsluitwaarde die gericht is op de zwakste schakel van de besturingskast. De nieuwe NEC schrijft echter voor de beschikbare foutstroom of kortsluitstroom aan te duiden op de installatielocatie, zoals machines, HVAC, besturingskasten voor liften en apparaten voor energieopslag. Doordat de aangegeven foutstroom de 5kA ruimschoot kan overschrijden, wordt het apparaat ineens de zwakste schakel. Dit maakt aanvullende bescherming noodzakelijk.
Certificeringen door derde partijen
Een ander belangrijk aandachtspunt is de wijze waarop aan normen moet worden voldoen, die in de VS sterk afwijkt van Europa. Waar in Europa in de meeste gevallen een CE-markering voldoende is, moeten alle producten in de VS in een werkomgeving worden gecertificeerd door een derde partij. Dit wordt ook wel een Third Party certification genoemd. De Occupational Safety & Health Administration (OSHA) accrediteert National Recognized Testing Laboratories (NRTL’s) om standaarden te ontwikkelen voor onder andere elektrische componenten. De hiervoor ontwikkelde testen en certificaten worden door NRTL’s onderling afgestemd. UL is een voorbeeld van zo’n erkende NRTL.
Eaton is al lange tijd actief in de Verenigde Staten en heeft veel kennis van de daar geldende veiligheidsnormen voor elektrische en elektronische producten. Om onze kennis over de nieuwe NEC te delen stellen wij de whitepaper ‘Current-limiting devices: Strengthening the weakest SCCR link’ (Stroombegrenzers: versterking van de zwakste schakel in de SCCR) beschikbaar. Deze whitepaper behandelt het belang van SCCR’s, de verwachte wijzigingen in regelgeving en de wijze waarop de SCCR van apparaten kan worden bepaald. Daarnaast zet de whitepaper uiteen waarom het goed is in een vroegtijdig stadium na te denken over SCCR. Door de gewijzigde voorwaarden lopen machinebouwers bijvoorbeeld het risico waarschuwingssymbolen verkeerd toe te passen of onvoldoende kruipafstanden te hanteren in het voedende circuit. Dit kan ertoe leiden dat apparaten die al geïnstalleerd zijn bij de klant moet worden aangepast en opnieuw moet worden gekeurd, wat forse vertraging kan opleveren en de reputatie van de leverancier ernstig kan schaden.
Gratis trainingen
Om dit soort problemen te voorkomen heeft Eaton naast de whitepaper een ontwerpgids voor besturingskasten opgesteld conform UL 508A. Ook bieden wij een tweetal gratis trainingen aan waarin gebruikers worden bijgepraat over alle ins en outs van de nieuwe NEC. Deze trainingen worden verzorgd door Dirk Meyer, manager Low Voltage Switchgear Applications bij Eaton. Meyer laat verschillende manieren zien waarop OEM’ers en machinebouwers aan de eisen van de vernieuwde NEC kunnen voldoen bij het ontwerpen van apparaten. Ook legt Meyer uit hoe de implementatie van deze nieuwe regels zowel de veiligheid als betrouwbaarheid van apparaten kan verbeteren.
De sessies zijn gepland op 14 maart 2017 bij Eaton in Hengelo en op 15 en 16 maart 2017 bij Eaton in Zaltbommel. Meld u direct aan voor deze trainingen via www.eaton.nl/NEC2017. Of download de whitepaper via www.eaton.nl/export.