Najpredávanejšie PC a notebooky
Rozširujúca základňa HP USB-C G5
Pripojte svoj notebook USB-C® k displejom, príslušenstvu a káblovej sieti prostredníctvom všestrannej, elegantnej a kompaktnej dokovacej stanice HP USB-C® G5.
Promoakcia
15,6" taška HP Prelude s otvorom hore
Prenášajte svoje zariadenie v štýlovej a odolnej taške na notebook, ktorá bola dômyselne vyrobená z nylonovej látky a navrhnutá s priehradkou na notebook. Taška HP Prelude s otvorom hore sa dodáva s pohodlnými rukoväťami alebo popruhom, ktorý vedie cez telo a pomôže vám ju nosiť tak, ako chcete. Výrazná farba zipsu vám určite spríjemní deň pri každom otvorení tašky.
Promoakcia
POCKETBOOK 634 Pocketbook Verse Pro - Azure
Typ displeka:E-Ink; Rozlíšenie displeja (šírka x výška):1024x758; Kapacita pamäte:16 GB; Výbava čítačky:Wi-Fi, BlueTooth, Slot pre pamäťovú kartu
Batoh HP Prelude 15,6
Pomôžte zaručiť bezpečnosť svojho notebooku a majte voľné ruky na cestách vďaka odolnému batohu HP 15,6 Prelude, teraz s výraznou farbou presvitajúcou zo štýlového sivého vnútra.
Promoakcia
AXAGON HMC-HCR3A, USB 3.2 Gen 1 hub, porty 3x USB-A, HDMI 4k/30Hz, SD/microSD, kabel USB-C 20cm
Typ príslušenstva:Dokovacie stanice a replikátory
YubiKey 5 NFC - USB-A, kľúč/token s viacfaktorovou autentifikáciou (NFC), podporou OpenPGP a Smart Card (2FA)
Univerzální bezpečnostní token s USB-A rozhraním a NFC čipem, podporou protokolů FIDO2 (bezheslové ověřování), OTP, PIV (Smart Card) a OpenPGP, pomocí kterého maximálně zabezpečíte váš e-mail, sociální sítě, kryptoburzu, přístup do počítače, pouhým dotykem prstu zcela eliminujete hrozbu phishingu. Mechanická odolnost, voděodolnost a bezbateriový provoz, ideální na svazek klíčů.
15,6" taška na notebook HP Renew Business
Z tašky, ktorú používate na ochranu notebooku, môžete mať dobrý pocit. 15,6-palcová taška na notebook Renew Business je navrhnutá na ochranu notebooku a usporiadanie príslušenstva. Je vyrobená z ekologických materiálov, ktoré sú odolné, ľahko sa čistia a sú navrhnuté pre pohodlie.
Promoakcia
AXAGON HMC-5HL USB 5Gbps hub, 2x USB-A, HDMI 4k/60Hz, RJ-45 GLAN, PD 100W, kábel USB-C 20cm
Typ príslušenstva:Dokovacie stanice a replikátory
TRUST Univerzálny napájací adaptér pre notebooky Primo 70W-19V Nabíjačka pre notebooky
Typ príslušenstva:Sieťové adaptéry (220V)
Dokovacia stanica HP Thunderbolt 120 W G4
Zvýšte zabezpečenie, produktivitu a konektivitu s touto dokovacou stanicou Thunderbolt™ 4. Chráni vašu sieť a zariadenia od momentu prihlásenia, podporuje kompatibilitu s viacerými operačnými systémami[1] a dokáže podporovať až štyri displeje s rozlíšením 4K[2]. Táto dokovacia stanica je ideálna pre ITDM a hybridných pracovníkov a tiež uľahčuje správu domácich alebo kancelárskych zariadení.
Promoakcia
15,6" taška HP Prelude Pro Recycled s otvorom hore
Dochádzajte za prácou so štýlovou a odolnou taškou s otvorom hore, ktorá bola dômyselne navrhnutá s ohľadom na životné prostredie a vyrobená z recyklovanej látky[1]. Taška HP Prelude Pro Recycled s otvorom hore sa dodáva s bezpečnostnými funkciami na pokojné prenášanie zariadení z práce domov aj mimo neho.
Promoakcia
Dokovacia stanica HP Thunderbolt 280 W G4 s kombinovaným káblom
Zvýšte zabezpečenie, produktivitu a konektivitu s touto dokovacou stanicou Thunderbolt™ 4. Chráni vašu sieť a zariadenia od momentu prihlásenia, podporuje kompatibilitu s viacerými operačnými systémami[1] a dokáže podporovať až štyri displeje s rozlíšením 4K[2]. Táto dokovacia stanica je ideálna pre ITDM a hybridných pracovníkov a tiež uľahčuje správu domácich alebo kancelárskych zariadení.
Promoakcia
Najpredávanejšie Multifunkcie a tlačiarne
Canon BJ CARTRIDGE PG-545XL
Tlačové technológie:Atramentová; Typ produktu spotrebného materiálu:Čierna cartridge / toner / páska
Páska OKI pre ML5720/90
Tlačové technológie:LED; Typ produktu spotrebného materiálu:Čierna cartridge / toner / páska
LEXMARK toner BLACK 58D2000 návrat MS72x/MS82x/MX72x/MX82x 7500str.
Tlačové technológie:Laserová; Typ produktu spotrebného materiálu:Čierna cartridge / toner / páska
Novinka
LEXMARK toner BLACK 58D2H0E návrat MS72x/MS82x/MX72x/MX82x 15000str.firemné
Tlačové technológie:Laserová; Typ produktu spotrebného materiálu:Čierna cartridge / toner / páska
Canon BJ CARTRIDGE PG-540L BL EUR
Tlačové technológie:Atramentová; Typ produktu spotrebného materiálu:Čierna cartridge / toner / páska
Obrazový valec OKI pre B411/B412/B431/B432/B512/MB461/471/471w/472w/491/492/562w (25 000 strán)
Tlačové technológie:LED; Typ produktu spotrebného materiálu:Čierna cartridge / toner / páska
Čierny vysokokapacitný toner Xerox pre B230/B225/B235 (3000 strán)
Tlačové technológie:Laserová; Typ produktu spotrebného materiálu:Čierna cartridge / toner / páska
Canon i-SENSYS MF752Cdw barevná, MF (tisk, kopírka, sken), USB, LAN, Wi-Fi
Tlačové technológie:Laserová; Maximálny formát tlače/média:A4; Skutočné rozlíšenie tlačiarne (v DPI):1200x1200; Rozhranie tlačiarne:USB, Sieťové, Wi-Fi; Maximálna rýchlosť tlače (A4 za minútu):33; Automatická obojstranná tlač (Duplex); Štandardný počet vstupných zásobníkov:2; Maximálny počet vstupných zásobníkov:3; Skutočné rozlíšenie skenera (v DPI):600
Promoakcia
Toner OKI pre B412/B432/B512/MB472/492/562 (7 000 strán)
Tlačové technológie:Laserová; Typ produktu spotrebného materiálu:Čierna cartridge / toner / páska
Čierny toner Xerox pre B230/B225/B235 (1 200 strán)
Tlačové technológie:Laserová; Typ produktu spotrebného materiálu:Čierna cartridge / toner / páska
Canon i-SENSYS MF754Cdw barevná, MF (tisk, kopírka, sken, fax), duplex, DADF, USB, LAN, Wi-Fi
Tlačové technológie:Laserová; Maximálny formát tlače/média:A4; Skutočné rozlíšenie tlačiarne (v DPI):1200x1200; Rozhranie tlačiarne:USB, Sieťové, Wi-Fi; Maximálna rýchlosť tlače (A4 za minútu):33; Automatická obojstranná tlač (Duplex); Štandardný počet vstupných zásobníkov:2; Maximálny počet vstupných zásobníkov:3; Skutočné rozlíšenie skenera (v DPI):600
Promoakcia
Oki páska pre ML182/ML280/ML320/ML321/ML3320/ML3321
Tlačové technológie:LED; Typ produktu spotrebného materiálu:Čierna cartridge / toner / páska
3Doodler 3D Pero Start+ a 72 náplní + 12 šablon
Produkty:3D pero; Počet farieb (tlačových hláv):1; Rozlíšenie tlače:Nešpecifikované
Canon PIXMA Tiskárna TS3451 white - barevná, MF (tisk, kopírka, sken, cloud), USB, Wi-Fi
Tlačové technológie:Atramentová; Maximálny formát tlače/média:A4; Skutočné rozlíšenie tlačiarne (v DPI):1200x4800; Rozhranie tlačiarne:USB, Wi-Fi; Maximálna rýchlosť tlače (A4 za minútu):7; Štandardný počet vstupných zásobníkov:1; Maximálny počet vstupných zásobníkov:1; Typ skenera:Plochý; Skutočné rozlíšenie skenera (v DPI):1200; Funkcie:Farebná tlač
Promoakcia
Dvojbalenie čierneho tonera Xerox pre B210/B205/B215 (2x 3000 strán)
Tlačové technológie:Laserová; Typ produktu spotrebného materiálu:Čierna cartridge / toner / páska
Najpredávanejšie PC periférie
HIKSEMI Flash Disk 32GB Classic, USB 2.0 (R:10-20 MB/s, W:3-10 MB/s)
Kapacita (v GB):32; Verzia USB:2.0
SanDisk Flash Disk 32GB Ultra Dual Drive Go, USB-C 3.2, Černá
Kapacita (v GB):32; Verzia USB:3.2, USB Type-C
Podložka pod myš ASUS TUF GAMING P1 (NC13), 260x360x2mm, textil
Prevedenie podložky:Textilná
SanDisk Flash Disk 16 GB Ultra Flair, USB 3.
Kapacita (v GB):16; Verzia USB:3.0
ASUS podložka pod myš ROG Hone Ace Aim Lab Edition, 508x420x3mm, textil
Veľkosť podložky:Veľká; Prevedenie podložky:Textilná
Promoakcia
SanDisk Flash disk 16 GB Cruzer Ultra Fit, USB 3.
Kapacita (v GB):16; Verzia USB:3.0
SAMSUNG MT LED LCD Monitor 24" S31C -plochý,IPS,1920x1080 FullHD ,5ms,75Hz,HDMI,VGA
Veľkosť uhlopriečky obrazovky (v palcoch):24"; Rozlíšenie:1920×1080 (Full HD); Formát obrazovky:16:9; Povrchová úprava displeja:Matný; Doba odozvy:5-10; Rozhranie:HDMI, VGA
ADATA Flash Disk 64GB UV150, USB 3.1 disk Dash Drive (R:90/W:20 MB/s) čierny
Kapacita (v GB):64; Verzia USB:3.1
Top produkt
ASUS myš TUF GAMING M3 GEN II (P305), drátová, černá
Rozhranie myši:Drôtová USB; Druh myši:Laserová; Počet tlačidiel myši:Bez tlačidiel
Podložka pod myš ASUS ROG SCABBARD II MEDIUM (NC11), 360x260x3mm, textil
Veľkosť podložky:Stredná; Prevedenie podložky:Textilná
Promoakcia
ADATA Flash Disk 8GB C008, USB 2.0 Klasická, čierna
Kapacita (v GB):8; Verzia USB:2.0
Kingston 64GB USB3.2 DataTraveler Exodia 1. generácie (čierna + teal)
Kapacita (v GB):64; Verzia USB:3.2
Kingston Flash Disk 64GB USB3.2 Gen 1 DataTraveler Exodia M (Black + Blue)
Kapacita (v GB):64; Verzia USB:3.2
Podložka pod myš ASUS ROG SHEATH (NC01), 900x440x3 mm, textilná, čierna
Veľkosť podložky:Veľká; Prevedenie podložky:Textilná
Promoakcia
SanDisk Flash Disk 64 GB Ultra, USB 3.0, čierna
Kapacita (v GB):64; Verzia USB:3.0
Najpredávanejšie Počítačové komponenty
HITACHI LG - interná mechanika DVD-W/CD-RW/DVD±R/±RW/RAM/M-DISC GH24NSD5, 24x SATA, čierna, hromadná bez SW
Typ optickej mechaniky:Interní; Druh optickej mechaniky:DVD±R/±RW/CD-R/CD-RW, DVD±R/±RW/CD-R/CD-RW/RAM
2,5" SSD disk Samsung 870 EVO SATA III-500 GB
Formát:2.5"; Rozhranie:interní Serial ATA III; Typ disku:SSD; Veľkosť buffra (v MB):Nešpecifikované
Promoakcia
Samsung 990 PRO NVMe, M.2 SSD 2 TB
Formát:M.2; Rozhranie:PCIe; Typ disku:SSD; Veľkosť buffra (v MB):Nešpecifikované
Promoakcia
HITACHI LG - externá mechanika DVD-W/CD-RW/DVD±R/±RW/RAM GP57EB40, Slim, čierna, box+SW
Typ optickej mechaniky:Externí, externý USB 2.0; Druh optickej mechaniky:DVD±R/±RW/CD-R/CD-RW/RAM
KINGSTON DIMM DDR4 16GB (Kit of 2) 3200MT/s CL16 FURY Beast Černá
Typ pamäťového modulu:DDR4; Kapacita pamäte:16 GB; Frekvencia pamäťového modulu (v MHz):3200; CAS latency:16
PREMIUMCORD Redukcia sériového portu 9M / 9M, krátka (Canon 9 pin)
Špecifikácia kábla / redukcie:Adaptér, Redukce
SSD disk Kingston 240 GB A400 SATA3 2.5 SSD (výška 7 mm) (R 500 MB/s; W 350 MB/s)
Formát:2.5"; Kapacita pevného disku (v GB):240; Rozhranie:interní Serial ATA III; Rýchlosť otáčok (v RPM):SSD; Typ disku:SSD; Veľkosť buffra (v MB):Nešpecifikované
Top produkt
HITACHI LG - externá mechanika DVD-W/CD-RW/DVD±R/±RW/RAM GP57ES40, Slim, Silver, box+SW
Typ optickej mechaniky:Externí, externý USB 2.0; Druh optickej mechaniky:DVD±R/±RW/CD-R/CD-RW/RAM
MSI MB Sc AM5 B650 GAMING PLUS WIFI, AMD B650, 4xDDR5, 1xDP, 1xHDMI, ATX
Formát:ATX; Chipset:AMD B650, AMD; Socket (pätica):Socket AM5 (LGA 1718); Typ pamäťového modulu:DDR5; Podpora RAID:0, 1; PCI express 16x:2
WD Elements SE Portable 1TB Ext. 2.5" USB3.0, čierna
Formát:2.5"; Rozhranie:externí USB 3.0; Typ disku:HDD externý
HITACHI LG - externá mechanika DVD-W/CD-RW/DVD±R/±RW/RAM GP60NB60, Slim, čierna, box+SW
Typ optickej mechaniky:Externí, externý USB 2.0; Druh optickej mechaniky:DVD±R/±RW/CD-R/CD-RW/RAM
SSD Samsung 990 EVO 1000GB - formát M.2; čtecí rychlost až 5000 MB/sec; zapisovací rychlost až 4200 MB/sec
Formát:M.2; Rozhranie:PCIe; Typ disku:SSD; Veľkosť buffra (v MB):Nešpecifikované
Promoakcia
2,5" SSD disk Samsung 870 EVO SATA III-1000 GB
Formát:2.5"; Rozhranie:interní Serial ATA III; Typ disku:SSD; Veľkosť buffra (v MB):Nešpecifikované
Promoakcia
SSD disk Samsung 980-500 GB
Formát:M.2; Rozhranie:NVMe; Typ disku:SSD; Veľkosť buffra (v MB):Nešpecifikované
Promoakcia