ИБП 9PX
ИБП EATON 9PX - это лучшая защита от помех в питающей электросети для виртуальных серверов, центров обработки данных, гипер-конвергентной инфраструктуры и другого ИТ оборудования. ИБП EATON 9PX обеспечивает непрерывность бизнес-процессов, а также повышение производительности и снижение капитальных затрат.
На 11% больше, чем у конкурентов. Этот ИБП способен питать больше серверов!
Больше эффективности
Самый высокий в отрасли показатель – 94% в режиме онлайн. Снижение затрат!
Больше возможностей управления
Мониторинг и управление с виртуальной панели, инициирование политики восстановления данных в случае возникновения перебоев в электросети. Улучшение непрерывности бизнеса!
ИБП Eaton 9PX (1000-3000 Вт)
Энергоэффективный ИБП Eaton 9PX (2200-3000 Вт) обеспечивает:
- питание для малых и средних центров обработки данных, серверных комнат и ИТ-инфраструктуры.
- защиту в режиме двойного преобразования энергии. Это решение является лучшим в своем классе устройством с коэффициентом мощности равным единице (ВА = Вт).
Обеспечивая эффекивную защиту электропитания с двойным преобразованием, 9PX является идеальным ИБП для ИТ-менеджеров и управляющих зданиями, которые заинтересованы меньшими затратами электроэнергии и ищут решения для защиты электропитания нового поколения.
Характеристика:
- Модель 9PX является первым ИБП в своем классе, который обеспечивает коэффициент мощности равный единице (ВА = Вт).
- Модель 9PX получил сертификат Energy Star и обеспечивает высший уровень эффективности, снижая затраты на электроэнергию и охлаждение.
- Топология двойного преобразования. ИБП Eaton 9PX позволяет безпрерывно контролировать условия электропитания и регулировать его напряжение и частоту.
- Совместимость с виртуальными средами (VMware, Hyper-V, Citrix Xen, Redhat).
- Графический ЖК-дисплей дает лаконичную информацию о состоянии ИБП и результатах измерений на одном экране.
- 9PX дает возможность измерения расхода электроэнергии по группам розеток.
- Модели 9PX 1000, 1500, 2200 и 3000 доступны в корпусе RT2U (для установки в стойку) и RT3U (для стоек небольшой высоты или напольного размещения). Ко всем моделям прилагаются опоры и рейки.
Анкета
Графический ЖК дисплей лаконично показывает информацию о состоянии ИБП и результаты измерений на одном экране.