UPS Eaton 9PX (1000 - 3000 W)
Nejlepší ochrana proti poruchám energetické sítě pro virtuální servery, datová centra, hyper-konvergentní infrastruktury a ostatní IT zařízení.
UPS EATON 9PX zajišťuje kontinuitu provozu, zvyšuje efektivitu a snižuje náklady.
O 11% vyšší výkon oproti konkurenci. Tento záložní zdroj může napájet více serverů najednou!
VĚTŠÍ EFEKTIVITA
Nejvyšší ukazatel efektivity ve své třídě – 94% v režimu online. Nižší náklady!
VÍCE MOŽNOSTÍ ŘÍZENÍ
Monitoring a ovládání z virtuálního panelu, automatická obnova dat v případě poruchy UPS. Zlepšení kontinuity provozu!
UPS Eaton 9PX (1000-3000 W)
Úsporný záložní zdroj UPS Eaton 9PX (1000–3000 W) zajišťuje napájení pro malá a střední datová centra, serverovny a IT infrastrukturu. Zajišťuje ochranu v režimu dvojité energetické konverze a má nejlepší účiník (VA = W) mezi všemi přístroji této kategorie. Dvojitá konverze umožňuje o 40% menší spotřebu energie a o 28% vyšší činný výkon, 9PX je ideální záložní zdroj pro IT managery a správce budov, kteří chtějí dosáhnout snížení nákladů na elektrickou energii a hledají moderní řešení pro ochranu napájení.
Specifikace:
- Model 9PX je první záložní zdroj ve své třídě, který zajišťuje účiník rovný poměru 1:1 (VA = W).
- Model 9PX získal certifikát Energy Star, zajišťuje nejvyšší efektivitu a zároveň snižuje náklady na energii a chlazení.
- Topologie dvojité konverze. Záložní zdroj Eaton 9PX nepřetržitě sleduje proces napájení a reguluje napětí a frekvenci.
- Je kompatibilní s virtuálním prostředím (VMware, Hyper-V, Citrix Xen, Redhat).
- Grafický displej LCD zobrazuje v čitelné podobě a na jedné obrazovce informace o stavu UPS a výsledcích všech prováděných měření.
- 9PX umožňuje měření úrovně spotřeby energie pro obsluhované skupiny zásuvek.
- Modely 9PX 1000 i 1500 jsou dostupné v provedení s krytem RT2U (pro montáž do skříně) nebo RT3U (pro montáž do věžových nebo obyčejných skříní). Všechny modely obsahují podstavce a kolejnice.
- Zvláštní vestavěná funkce zajišťuje nepřetržité napájení i v případě vnitřní poruchy. Tato funkce je dostupná i ve své servisní verzi (standardně v případě HotSwap) a umožňuje jednodušší výměnu záložního zdroje UPS.
Kontaktní dotazník
Grafický displej LCD zobrazuje v čitelné podobě a na jedné obrazovce informace o stavu UPS a výsledcích všech prováděných měření.