Power Quality Blog pagina

Hoe bescherm je de IT-omgeving op je kantoor of in je huis?


Voorkom uitval met de juiste UPS!


Het Nederlandse energienet is enorm betrouwbaar, maar dat neemt niet weg dat er nog geregeld storingen plaatsvinden. Datacenters, grote bedrijven en andere stroomkritische omgevingen worden bij zo’n storing beschermd door hun UPS. Ook voor kleinere bedrijven (en zelfs voor thuisgebruik!) bestaan noodstroomoplossingen die er in het geval van zo’n storing voor zorgen dat alles blijft draaien. Ingmar de Winter, product manager bij Eaton, legt uit waar je op moet letten bij de aankoop van zo’n kleine UPS.

Dat het van belang is belangrijke apparaten goed te beschermen, is geen hogere wiskunde. Maar het uitzoeken van de juiste UPS voor jouw situatie, kan een lastige klus zijn. Want wat wil je beschermen, hoe lang moet je apparatuur blijven draaien als de stroom eenmaal uitvalt en hoe moet die UPS er eigenlijk uitzien?

De eerste stap die je moet zetten bij het maken van de juiste keuze voor een UPS, is bepalen welke apparatuur je wilt beschermen in geval van stroomuitval. In een kantoorsituatie kan dat gaan om de aanwezige computers, maar bijvoorbeeld ook je netwerkverbinding, zodat online diensten blijven draaien. De kantoor-UPS neemt de stroomvoorziening naar het netwerk bij een storing tijdelijk over en zorgt er zo voor dat de bedrijfscontinuïteit niet in het geding komt.

Zodra je hebt vastgesteld welke apparatuur absoluut moet blijven draaien, kun je kijken naar het vermogen dat deze apparaten samen vragen. Dat is namelijk het vermogen dat je UPS minimaal aan moet kunnen. Om dit te bepalen kun je terecht bij de typeplaatjes van je apparaten: daarop staat vermeld hoe groot het vermogen in Watt of Voltampère is. Door de waarden van de verschillende apparaten bij elkaar op te tellen, stel je het minimale vermogen van je UPS vast. Denk hierbij ook aan de toekomst: ga je eventueel uitbreiden? Kies dan voor een UPS die een hoger vermogen aankan, zodat ook toekomstige apparaten aangesloten kunnen worden zonder dat je een nieuwe UPS nodig hebt.

Een tweede belangrijke eigenschap van de UPS is de runtime. Wil je dat de UPS je apparatuur beschermt totdat je even snel tijd hebt gehad om je werk op te slaan, zodat er niets verloren gaat? Of zijn je IT-landschap en je netwerkinfrastructuur zo belangrijk dat deze 30 minuten moeten kunnen blijven draaien? Een UPS heeft een eigen runtime bij een bepaald vermogen, maar veel UPS’en zijn later nog uitbreidbaar met externe batterijmodules om deze runtime te verlengen. Als je, net als bij het vermogen, het idee hebt dat er later een uitbreiding nodig is, kan het interessant zijn om te kijken naar een UPS die met zo’n batterijmodule uit te breiden is.

Nu je hebt vastgesteld wat je wilt beschermen, welk vermogen daarvoor nodig is en hoe lang alles moet kunnen blijven draaien, rest je nog één overweging: de bouwvorm van je UPS. Maak je gebruik van een data rack? Dan kun je een UPS nemen die je eenvoudig hier in kan bouwen. Er is ook nog een andere bouwvorm, de losstaande tower UPS die je bij de te beschermen apparatuur plaatst. Met de keuze voor de juiste UPS zijn je bedrijfsactiviteiten nu (en in de toekomst!) goed beschermd en komt de bedrijfscontinuïteit niet in het geding. En zeker bij kleinere bedrijven is tijd vaak geld!


Auteur

banner

Ingmar de Winter werkt al ruim 18 jaar bij Eaton. Hij is werkzaam als Product Market Manager Power Quality en Domotica binnen de Benelux. Ingmar is dan ook de expert voor het gehele productportfolio van PQ; van UPS’en, PDU’s tot aan de software.