Protezione negli edifici





Eaton presenta in anteprima a Fiera Sicurezza la nuova centrale antincendio xDetect che permetterà la gestione ed il monitoraggio dei nuovi sistemi da remoto tramite la connessione IP ed il webserver integrato.

Le centrali saranno disponibili in due versioni, rispettivamente fino a 2 loop e fino a 4 loop e saranno dotate di un ampio, moderno e tecnologico touchscreen a colori di ultima generazione che permetterà di impostare e gestire in semplicità tutte le configurazioni e gli allarmi.

Il sistema sarà di tipo “modulare” e permetterà la gestione di grandi strutture come ad esempio aereoporti, centri commerciali e stabilimenti industriali tramite l’accoppiamento di più centrali connesse tra loro, saranno disponibili anche delle versioni “cieche” che permetteranno di contenere i costi sia semplificando la distribuzione delle linee sia riducendone la lunghezza.

Eaton che da anni protegge le persone e i beni all’interno dei nostri edifici ha fatto in modo di sviluppare una nuova centrale che sia retro compatibile e permetta a tutti gli utenti che già possiedono un impianto antincendio Eaton di elevare il proprio sistema alle tecnologie di ultima generazione disponibili nel mercato.

Incontra in fiera i nostri esperti e scopri come rendere i tuoi edifici più sicuri.





Nuovo pannello di segnalazione incendio

Eaton lancia sul mercato due nuove famiglie di pannelli di segnalazione incendio: una convenzionale, adatta per essere utilizzata in tutti i sistemi di rivelazione incendio, e una invece indirizzata, indicata per essere connessa direttamente sul loop dei sistemi Eaton dedicati, riducendo in questo modo costi e tempi di installazione.
Caratteristica peculiare dei nuovi pannelli è quello di avere un basso assorbimento e la possibilità di essere incassati, oltre ad avere un design che permette una facile integrazione con qualsiasi ambiente.

A fronte del basso assorbimento dei pannelli (circa 50 mA), queste soluzioni sono comunque in grado di produrre un suono superiore a 90dB e, per quanto riguarda la parte ottica, sono in grado di coprire una superficie quadrata di lato 10,8 metri, per un'altezza di montaggio a parete fino a 3,5 metri.

Per quanto riguarda le versioni indirizzate, il modello con segnalazione acustica (cod. EFSB-3-A) è alimentato e controllato direttamente dal loop, mentre il modello ottico/acustico (cod. EFSB-3-23-A) richiede un'alimentazione supplementare per garantire le alte prestazioni della parte ottica.

Vieni a trovarci allo stand Eaton e il nostro team di esperti sarà a tua disposizione per maggiori informazioni.